DIN 레일 마운트용의 유지 관리가 필요 없는 커패시터 기반 에너지 저장 장치가 있는 QUINT 버퍼 모듈, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC/40 A, 마운트된 UTA 107 범용 DIN 레일 어댑터 포함.
버퍼 모듈
유지 관리가 필요 없는 버퍼 모듈을 사용하여 UPS 시스템을 구성하십시오. 최대 몇 초 동안 지속되는 메인 전원 오류를 브리지하여 애플리케이션을 보호하십시오. 이 버퍼 모듈은 전자 전환 장치와 유지 관리가 필요 없는 커패시터 기반 에너지 저장 장치가 동일한 하우징에 결합되어 있습니다. 이 장치는 DIN 레일 마운팅에 적합하고 컴팩트 설계로 공간이 절약됩니다.
DIN 레일 마운트용의 유지 관리가 필요 없는 커패시터 기반 에너지 저장 장치가 있는 QUINT 버퍼 모듈, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC/20 A, 마운트된 UTA 107 범용 DIN 레일 어댑터 포함.
DIN 레일 마운트용 유지 관리가 필요 없는 커패시터 기반 에너지 저장 장치가 있는 QUINT BUFFER 모듈, 디커플링 입력: 24 V DC, 디커플링 출력: 24 V DC/40 A, 통합형 SFB(Selective Fuse Breaking) 기술, 마운트된 UTA 107 범용 DIN 레일 어댑터 포함
이점
- 컴팩트 버퍼 모듈 설계를 통한 공간 절약
- 손쉬운 조작: 전해 커패시터로 인해 유지 관리가 필요 없음
- 소프트 스타트로 인해 전원 범위가 낮은 파워 서플라이에도 사용 가능
QUINT BUFFER 버퍼 모듈
QUINT BUFFER – 몇 초 동안 지속되는 장애에 대비한 컴팩트 버퍼 모듈
QUINT BUFFER 버퍼 모듈은 몇 초 이내에 정전 문제를 해결하고 전자 전환 장치와 에너지 저장 장치가 하나의 하우징에 결합되어 있습니다.
- 전해 커패시터
- 포괄적인 시그널링(LED 및 신호 단자)
- 넓은 온도 범위: -40°C … +70°C
- 고정 및 가변 활성화 임계값: QUINT POWER 파워 서플라이에 최적화된 자동 모드, 추가 애플리케이션을 위한 수동 구성 가능