단기적인 주전원 중단은 유지 관리가 필요 없는 커패시터 기반 버퍼 모듈인 QUINT BUFFER에 의해 브리지됩니다. 불안정한 네트워크에서도 시스템을 실행할 수 있으며 장기간 고장이 발생할 경우 모든 관련 프로세스 데이터가 저장된 다음 시스템이 정상적으로 종료됩니다. 또한 버퍼 모듈은 피크 로드 및 퓨즈 트리핑을 위한 전원 저장 장치로 사용됩니다. 기능 모니터링의 경우 액티브 전환 출력 및 컨트롤 램프가 사용됩니다. 통합 다이오드를 사용해 부하를 버퍼된 부하와 버퍼되지 않은 부하로 분리할 수 있습니다. 따라서 버퍼 시간이 연장되고 내부 네트워크의 오류로부터 버퍼된 부하가 보호됩니다.
QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40
-
버퍼 모듈
2320393
DIN 레일 마운트용 유지 관리가 필요 없는 커패시터 기반 에너지 저장 장치가 있는 QUINT BUFFER 모듈, 디커플링 입력: 24 V DC, 디커플링 출력: 24 V DC/40 A, 통합형 SFB(Selective Fuse Breaking) 기술, 마운트된 UTA 107 범용 DIN 레일 어댑터 포함
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E211944EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
승인 ID: LR22136091TABV
승인 ID: 41516/B0 BVUL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: FILE E 123528ABS
승인 ID: 22-2244289-PDADNV
승인 ID: TAA0000265| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE/PTZ/0072cUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
통합 디커플링 기능으로 인해 더 길어진 버퍼 시간
-25°C - +80°C 온도에서 안정적인 공급으로 인한 견고성
동일한 하우징에 전자 전환 장치와 에너지 저장 장치가 장착된 공간 절약형 설계
자동 모드 작업 및 수동 조정을 모두 지원하는 유연성