마운팅 어댑터
자재: 스틸 2.5 mm(St 1203), 치수: 폭 52 mm, 높이 182 mm, 다음 전원 공급 장치의 패널 직접 마운팅용: - QUINT4-PS..., - QUINT-PS..., QUINT-DC-UPS..., QUINT BUFFER..., TRIO-PS/1AC/ 10+20A, TRIO-PS/3AC/...
UWA 182/52
-
마운팅 어댑터
2938235
강력한 진동 발생 시 장치를 견고하게 마운팅하기 위한 범용 패널 어댑터. 이 장치는 마운팅 표면에 스크류로 직접 고정됩니다. 범용 패널 어댑터는 위쪽/아래쪽에 부착됩니다.