DIN 레일을 위한 QUINT 제품군의 버퍼 모듈을 사용하여 몇 초 동안 지속되는 오류를 방지하십시오. QUINT BUFFER는 전자 전환 장치와 유지 관리가 필요 없는 커패시터 기반 에너지 저장 장치가 동일한 하우징에 결합되어 있습니다.
QUINT4-BUFFER/24DC/20
-
버퍼 모듈
2907913
DIN 레일 마운트용의 유지 관리가 필요 없는 커패시터 기반 에너지 저장 장치가 있는 QUINT 버퍼 모듈, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC/20 A, 마운트된 UTA 107 범용 DIN 레일 어댑터 포함.
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E211944EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: E123528IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE/PTZ/0063UL 승인됨
승인 ID: E211944IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE/PTZ/0063EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764cUL Recognized
승인 ID: E211944cUL Listed
승인 ID: E123528UL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827cUL Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
컴팩트 설계를 통한 공간 절약
전해 커패시터로 인해 유지 관리가 필요 없음
소프트 스타트를 사용해 전원 범위가 낮은 전원 공급 장치에도 사용 가능