지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

프로세스 산업용 연결 기술

COMPLETE line은 컨트롤 캐비닛의 광범위한 애플리케이션을 연결하기 위한 다양한 단자대를 제공합니다. 모든 제품은 설치가 쉽고 표준 액세서리가 제공되며 일관된 설계가 적용되었습니다.

프로세스 산업용 연결 솔루션

대화형 이미지 맵: 프로세스 산업용 연결 솔루션
고전류 단자대
PTPOWER 고전류 단자대는 대형 전선을 배선하기 위한 빠르고 사용자 친화적인 연결 방법을 제공합니다.
자세히 알아보기
고전류 단자대
전위 분배
피닉스컨택트의 고유한 단자대 시스템을 사용하면 원하는 연결 기술을 자유롭게 선택할 수 있습니다.
자세히 알아보기
전위 분배
모터 연결
간단한 모터 연결을 위해 2.5 mm² 및 4 mm² 용 4단 단자대를 사용하십시오.
자세히 알아보기
모터 연결
패널 피드스루
HEAVYCON 고내구성 커넥터는 가장 혹독한 조건에서도 전원, 데이터 및 신호의 안정적인 전송을 보장합니다.
자세히 알아보기
패널 피드스루
마샬링 단자대
컴팩트 PTRV 마샬링 단자대는 산업 자동화 분야에서 명확한 배열 방식으로 신호를 마샬링하는데 사용됩니다.
자세히 알아보기
마샬링 단자대
분리 및 나이프 분리
피닉스컨택트는 최대 31 A의 전류 전송 용량과 최대 1000 V의 정격 전압을 가진 분리 및 나이프 분리 단자대를 제공합니다.
자세히 알아보기
분리 및 나이프 분리
공급 및 보호
높은 시스템 가용성은 프로세스 산업에 필수적입니다. COMPLETE line은 내성이 뛰어난 무정전 파워 서플라이를 위한 안정적이고 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
공급 및 보호
제어
COMPLETE line은 프로세스 산업의 애플리케이션 유지 관리, 시설개량 및 변환뿐만 아니라 미래 지향적인 새로운 시스템의 개발을 위한 효율적인 솔루션을 광범위하게 제공합니다.
자세히 알아보기
제어
시그널 컨디셔닝
프로세스 산업에서 복잡한 프로세스를 오류 없이 안정적으로 작동하려면 필드에서 컨트롤러로 신호를 간섭 없이 전송하는 것이 필수적입니다.
자세히 알아보기
시그널 컨디셔닝

고전류 연결
강력한 고전류 단자대는 전원 공급에 이상적입니다.
전원 공급
다목적 분배 블록에서 컴팩트 피드스루 단자대에 이르기까지 COMPLETE line은 모든 애플리케이션에 적합한 전위 분배 솔루션을 제공합니다.
모터 연결
공간 절약형 모터 단자를 사용하여 필드에서 부하와 컴팩트하게 연결하십시오. 또한 맞춤형 패널 피드스루는 유연한 외부 인터페이스를 생성합니다.
시그널 컨디셔닝
마샬링 단자는 주로 신호 전송 분야에서 사용됩니다. 이 경우 적절한 분리 단자대 및 나이프 분리 단자대는 필요한 세이프티를 보장합니다.