최신 기술이 적용된 제품 조정된 포괄적인 COMPLETE line 제품 포트폴리오를 사용하여 컨트롤 캐비닛을 빠르고 쉽게 설정하십시오. COMPLETE line 제품은 일관된 디자인과 햅틱 효과로 인해 매우 쉽게 설치할 수 있습니다. 이를 통해 설치, 시운전 및 유지 관리에 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다. 모든 COMPLETE line 제품에는 푸쉬-인 연결 기술이 적용되어 있습니다. 이는 전체 애플리케이션을 공구 없이 신속하게 배선할 수 있다는 것을 의미합니다.

빠르고 쉽게 컨트롤 캐비닛 설정

이점

  • 일관된 기능과 디자인으로 인한 손쉬운 조직 및 고품질 외형
  • 푸쉬-인 연결 기술을 사용한 공구가 필요 없는 빠른 설치
  • 브리지, 마킹 및 테스트를 위한 표준화된 액세서리를 사용해 생산 및 물류 비용 감소
  • 앞선 기술의 COMPLETE line 제품을 사용하는 단일 공급업체의 컨트롤 캐비닛