지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

머신 빌딩을 위한 최신 기술이 적용된 제품

기계의 심장부인 적합한 컨트롤 캐비닛은 모든 애플리케이션에 전력을 공급하고, 제어하고, 보호 및 모니터링합니다. COMPLETE line은 머신 빌딩에 필요한 모든 애플리케이션을 상호 간에 조정되는 종합적인 형태로 구축할 수 있는 광범위한 제품 포트폴리오를 제공합니다.

이점

  • 컨트롤 캐비닛 및 필드의 완벽한 솔루션
  • 푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 공구가 필요 없는 빠른 설치
  • 브리지, 마킹 및 테스트를 위한 표준화된 액세서리를 통한 생산 및 물류 비용 감소
  • 일관된 기능성 및 디자인으로 인한 손쉬운 조작성과 뛰어난 외관
대화형 이미지 맵: 머신 빌딩용 컨트롤 캐비닛의 예
제어
비즈니스 및 기술 시스템의 디지털화, 네트워킹 및 세계화로 인해 자동화에 대한 새로운 요구 사항이 등장하고 있습니다. 피닉스컨택트는 미래 지향적인 PLC, I/O 시스템 및 PLC 소프트웨어를 제공합니다.
지금 자세히 알아보기
제어
공급 및 보호
신뢰할 수 있는 안정적인 파워 서플라이는 머신과 시스템의 손상을 방지합니다. COMPLETE line은 안전하고 일관된 에너지 인프라의 모든 기능을 포괄하는 광범위한 제품을 제공합니다.
지금 자세히 알아보기
공급 및 보호
시그널 컨디셔닝
스위칭, 절연, 모니터링, 증폭 또는 확장 등 애플리케이션에 필요한 것이 무엇이든 COMPLETE line은 표준 애플리케이션을 위한 범용 릴레이 시스템 및 컨트롤러에 대한 인터페이스인 초소형 릴레이 모듈에서부터 네트워크 연결이 있거나 없는 시그널 컨디셔너에 이르기까지 모든 것을 제공합니다.
지금 자세히 알아보기
시그널 컨디셔닝
연결성
COMPLETE line은 컨트롤 캐비닛의 광범위한 애플리케이션을 연결하기 위한 다양한 단자대를 제공합니다. 모든 제품은 설치가 쉽고 표준화된 액세서리가 있으며 일관된 설계가 적용되었습니다.
지금 자세히 알아보기
연결성
안전한 통신
산업 분야의 디지털화가 증가함에 따라 컨트롤 캐비닛 내부에 점점 더 많은 장치의 보안 네트워킹이 필요합니다. COMPLETE line은 산업용 통신 및 모든 관련 데이터의 보호를 위한 포괄적인 제품 솔루션을 제공합니다.
지금 자세히 알아보기
안전한 통신
기능적 세이프티
COMPLETE line 제품군의 세이프티 솔루션은 직원 및 시스템을 위한 최적의 보호를 제공합니다. 모든 세이프티 제품은 SIL 인증을 받았으며 손쉬운 구성 및 설치가 특징입니다.
지금 자세히 알아보기
기능적 세이프티
부하 전환
전기 모터는 움직임을 제어하기 위해 다양한 산업용 애플리케이션에서 사용됩니다. COMPLETE line은 애플리케이션을 위한 혁신적이고 인텔리전트한 제품을 제공합니다.
지금 자세히 알아보기
부하 전환
필드에서의 공급 및 보호
머신 빌딩에서 자주 발생하는 문제는 필드에 설치된 분산된 부하에 안정적으로 공급하는 것입니다. COMPLETE line은 이 작업을 위한 IP67 보호 수준의 범용 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
필드에서의 공급 및 보호
필드에서의 안전한 통신
시스템의 구조와 기능에 따라 컨트롤 캐비닛 외부에서도 통신을 위한 장치 및 컴포넌트가 필요할 수 있습니다. COMPLETE line은 매우 광범위한 애플리케이션을 위한 조정된 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
필드에서의 안전한 통신
신호 전송
머신 빌딩에서는 수많은 센서 및 액추에이터와 해당 연결이 필드의 노출된 조건에 설치됩니다. COMPLETE line은 필드에서 이러한 컴포넌트를 모듈형 방식으로 효율적으로 유연하게 연결할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
신호 전송
필드에서의 연결
머신 빌딩에서는 다양한 연결 기술 솔루션이 사용됩니다. 컨트롤 캐비닛에서 필드에 이르기까지 COMPLETE line은 견고성, 유연성 및 사용 편의성을 특징으로 하는 혁신적인 제품을 제공합니다.
자세히 알아보기
필드에서의 연결
머신 빌딩
강력한 파트너인 피닉스컨택트

피닉스컨택트는 머신 빌딩 산업 분야와 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다. 따라서 피닉스컨택트는 고객이 일상적으로 직면하는 문제가 무엇인지 잘 알고 있습니다. 180명의 직원이 근무하고 있는 피닉스컨택트의 머신 빌딩 부서는 전세계 모든 개발 및 제조 사업부를 지원합니다. 피닉스컨택트는 고객의 경쟁력을 획기적으로 강화해주는 포괄적인 머신 빌딩용 제품과 서비스를 제공합니다.

자세히 알아보기
컨트롤 캐비닛이 있는 기계에 서 있는 전기 설계자