지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

머신 빌딩 분야에서의 산업 네트워킹 및 보안

피닉스컨택트는 향상된 실시간, 무선, 보안 및 안정성을 제공됩니다. COMPLETE line 제품군의 산업용 Ethernet은 손쉽게 사용할 수 있도록 만들어졌기 때문에 자동화 인프라에 간편하게 통합할 수 있습니다. 자동화 및 산업용 Ethernet 네트워크 분야에서 수년간의 경험을 축적한 피닉스컨택트는 고객의 기대와 요구 사항이 무엇인지 잘 알고 있습니다.

산업용 네트워킹 및 보안

COMPLETE line 제품군의 제품을 사용하여 안전하고 안정적인 통신을 구성하십시오.

산업용 네트워킹 및 보안 기능 영역
안전한 통신
mGuard 보안 라우터를 사용하여 허가되지 않은 사용자나 멀웨어의 무단 액세스로부터 네트워크를 보호하십시오.
산업용 라우터 및 사이버 보안
안전한 통신
장치 통신
시리얼 디바이스 서버 및 게이트웨이를 사용하면 레거시 시리얼 디바이스 및 fieldbus를 현대적인 Ethernet 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
장치 서버 및 게이트웨이
장치 통신
원격 통신
효율적인 원격 유지 관리에서부터 원격 제어 기술을 위한 연속 데이터 전송, 그리고 자동 조기 경고 메시지에 이르는 포괄적인 기능을 제공합니다.
무선 데이터 통신
원격 통신
스위치
Ethernet 스위치는 안정적이고 효율적인 데이터 교환을 보장합니다. 피닉스컨택트 제품은 기가비트 전송 속도 및 유연한 설치 옵션을 제공하며 컴팩트 설계가 특징입니다.
산업용 Ethernet 스위치
스위치
연결성
“연결성” 기능 영역에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하십시오.
지금 자세히 알아보기
연결성
원격 통신
효율적인 원격 유지 관리에서부터 원격 제어 기술을 위한 연속 데이터 전송, 그리고 자동 조기 경고 메시지에 이르는 포괄적인 기능을 제공합니다.
무선 데이터 통신
원격 통신
통신 인프라
피닉스컨택트의 산업용 PoE(Power over Ethernet) 장치를 사용하면 하나의 Ethernet 케이블을 통해 동시에 전원을 공급하고 데이터를 전송할 수 있습니다.
산업용 통신
 통신 인프라
정보 기술용 서지 보호
DATATRAB DT는 다양한 애플리케이션을 보호하기 위해 최대 10 기가비트 Ethernet의 고속 네트워크, RS-485 인터페이스가 있는 네트워크, 아날로그 및 디지털 통신 인터페이스 등과 같은 기능을 제공합니다.
정보 기술용 서지 보호
정보 기술용 서지 보호

mGuard 제품군은 외부 공격으로부터 자동화 솔루션을 보호합니다. Ethernet 인프라 컴포넌트는 산업 환경에서 안정적인 통신을 보장합니다. 게이트웨이를 사용하면 내장 Ethernet 인터페이스가 없는 장치를 네트워크에 통합할 수 있습니다. 기존 케이블 네트워크 또는 인터넷을 통한 안정적인 장거리 통신용 솔루션이 제품군에 포함되어 있습니다. 또한 통신 기술을 위한 최적화된 서지 보호는 최고 수준의 네트워크 가용성을 보장합니다.