2세대 FL COMSERVER UNI..., 직렬 232/422/485 인터페이스를 Ethernet으로 변환하기 위한 직렬 장치 서버, TCP, UDP, Modbus 게이트웨이 및 PPP 용도 지원, COM 포트 리디렉터 소프트웨어 및 사용자 설명서 포함
장치 서버 및 게이트웨이 – RS-232에서 Ethernet까지
장치 서버를 사용하여 프로토콜 투명성을 통해 RS-232, RS-422 및 RS-485와 같은 직렬 인터페이스를 Ethernet(RJ45)과 같은 다른 표준으로 변환하십시오. 게이트웨이 및 프로토콜 컨버터는 다양한 fieldbus 및 Ethernet 프로토콜을 변환(예: PROFIBUS에서 PROFINET로)하여 레거시 직렬 장치 및 fieldbus를 최신 Ethernet 네트워크에 쉽게 통합할 수 있게 합니다.
2세대 FL COMSERVER BASIC..., 직렬 장치 서버, 직렬 RS-232/422/485 인터페이스에서 Ethernet으로 변환용, TCP 및 UDP 애플리케이션만 지원, COM 포트 리디렉터 소프트웨어 및 사용자 설명서(PDF) 포함
GW PN/MODBUS...는 PROFINET 및 Modbus 프로토콜 간의 양방향 통신을 가능하게 합니다. 2개의 RJ45 포트와 4개의 D-SUB 9 포트가 포함되어 있습니다.
PC 및 HART 장치 간의 통신을 위한 USB HART 모뎀 케이블, 케이블 길이: 1m.
GW PN/MODBUS...는 PROFINET 및 Modbus 프로토콜 간의 양방향 통신을 가능하게 합니다. 2개의 RJ45 포트와 2개의 D-SUB 9 포트가 포함되어 있습니다.
GW MODBUS TCP/RTU... 게이트웨이는 직렬 기반 Modbus RTU(또는 ASCII)를 Modbus TCP로 변환합니다. 직렬 클라이언트 또는 서버 장치를 지원합니다. 2개의 RJ45 포트와 4개의 D-SUB 9 포트가 포함되어 있습니다.
모듈형 HART 게이트웨이용 Ethernet 헤드 스테이션입니다. 최대 5개의 GW PL HART…-BUS 확장 모듈을 연결하여 최대 40개의 HART 장치와 통신합니다. Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM 및 Arcom을 지원합니다.
RS-232 케이블, 9핀 D-SUB 암 커넥터/9핀 D-SUB 암 커넥터, 9선, 1:1
아날로그 루프 공급이 있는 스크류 연결방식 8-채널 HART® 확장 모듈
GW MODBUS TCP/RTU... 게이트웨이는 직렬 기반 Modbus RTU(또는 ASCII)를 Modbus TCP로 변환합니다. 직렬 클라이언트 또는 서버 장치를 지원합니다. 2개의 RJ45 포트와 2개의 D-SUB 9 포트가 포함되어 있습니다.
직렬 장치 서버: 버전 개요
직렬 장치 서버
직렬 장치 서버를 사용하면 레거시 직렬 장치와 버스를 현대적인 Ethernet 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
많은 애플리케이션의 경우 바코드 스캐너와 인쇄기 같은 여러 개의 직렬 장치가 함께 사용됩니다. 이러한 모든 장치를 Ethernet에 연결해야 합니다. 이 경우 멀티 포트 컨버터를 사용하면 컨트롤 캐비닛의 공간과 비용을 절약할 수 있습니다.
또한 다양한 사용자가 단일 컨버터를 통해 서로 다른 직렬 인터페이스에 액세스하도록 애플리케이션을 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.
이점
- 손쉬운 스타트업 및 구성을 가능하게 하는 임베디드 웹 서버
- 넓은 작동 온도 범위(-40°C ... +70°C) 및 위험 영역에 대한 인증을 받아 모든 산업 분야에서 사용 가능
- 컴팩트한 디자인과 크기로 인해 컨트롤 캐비닛에서 최소한의 공간만 사용
- 256비트 AES 암호화와 인증 메커니즘을 통해 장치에 대한 무단 액세스 방지
- 직렬 포트의 확장된 진단 기능을 통해 사용자가 빠르고 쉽게 문제를 해결
- 기본 Windows 드라이버를 통한 가상 COM 포트의 완벽한 통합은 멀티 포트 애플리케이션에서 일관된 고성능을 보장합니다.
PC 및 직렬 장치가 있는 가상 COM 포트 애플리케이션
프로토콜-트랜스패어런트 직렬 장치 서버
GW DEVICE SERVER... 시리즈의 직렬 장치 서버는 표준 직렬 장치(일반적으로 RAW 또는 ASCII 파일 포맷)를 Ethernet 네트워크에 연결하기 위해 사용됩니다. 이 장치를 “가상 COM 포트”나 기본 TCP 또는 UDP Ethernet 장치로 사용할 수 있습니다.
모든 ASCII 프로토콜을 Modbus 또는 EtherNet/IP™에 통합
프로토콜 컨버터 및 게이트웨이: Modbus/RTU, RAW 및 ASCII - Modbus/TCP 및 EtherNet/IP™
GW MODBUS TCP/RTU... 시리즈의 모듈은 Modbus/RTU(또는 ASCII, 직렬)를 Modbus/TCP로 변환하는 데 사용됩니다. Modbus 클라이언트와 서버의 모든 조합에 맞게 고성능 모듈을 구성할 수 있습니다.
GW MODBUS TCP/ASCII... 시리즈의 모듈을 사용하면 Modbus 프로토콜을 통해 바코드 스캐너, 저울이나 RFID 태그와 같은 장치의 직렬 RAW 또는 ASCII 스트링을 사용할 수 있게 만들 수 있습니다. GW MODBUS EIP/ASCII... 시리즈의 모듈을 사용하여 이러한 스트링을 EtherNet/IP™로 변환할 수 있습니다.
모든 Modbus 장치를 EtherNet/IP™ 프로토콜에 통합
프로토콜 컨버터 및 게이트웨이: Modbus - EtherNet/IP™ 또는 PROFINET
GW EIP/MODBUS… 또는 GW PN/MODBUS... 시리즈의 모듈을 사용하여 Modbus 서버를 EtherNet/IP™ 또는 PROFINET 프로토콜에 통합할 수 있습니다. 따라서 기존 Modbus 장치를 널리 사용되는 Ethernet 기반 EtherNet/IP™ 또는 PROFINET 프로토콜에 통합할 수 있습니다.
MQTT를 사용하여 모든 Modbus 장치를 IIoT 애플리케이션에 통합
프로토콜 컨버터 및 게이트웨이: Modbus - MQTT
GW MQTT/MODBUS... 시리즈로 IOT와 산업 제어 시스템 간의 격차를 해소하십시오. Modbus 클라이언트와 서버를 원하는 로컬 또는 클라우드 브로커에 연결하십시오. 웹 기반 관리는 프로그래밍이 필요 없이 간편한 구성을 가능하게 합니다. 기본 MQTT 및 Sparkplug B에 대한 지원은 IOT 애플리케이션에 통합할 수 있는 유연성을 제공합니다..
Ethernet을 통한 HART 신호에 대한 고성능 액세스
게이트웨이: HART - HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET 및 OPC UA
GW PL… 시리즈의 모듈은 전면부 모듈과 최대 5개의 확장 모듈로 구성됩니다. 이러한 모듈을 사용하면 Ethernet 네트워크를 통해 HART 필드 장치를 손쉽게 파라미터화하고 모니터링할 수 있습니다.
Ethernet은 HART-IP, Modbus/TCP 또는 PROFINET를 통해 연결됩니다. 모듈형 HART Ethernet 게이트웨이를 사용하여 최대 40개의 장치를 연결할 수 있습니다.
NAMUR Open Architecture
게이트웨이: HART - NOA(NAMUR Open Architecture)용 OPC UA
GW PL ETH/UNI 헤드 스테이션은 NOA(NAMUR Open Architecture) 개념에 따라 OPC UA를 통해 통신합니다. 여기서 장치는 HART 필드 장치에서 모든 클라우드 시스템으로 진단 및 프로세스 데이터를 전달하기 위한 데이터 다이오드로 작동합니다.
수집된 데이터의 분석 및 처리를 통해 프로세스 효율성을 모니터링합니다. 필요한 경우 유지 관리 명령을 자동으로 생성하는 등의 작업을 수행하기 위해 정보가 ERP 시스템으로 피드백됩니다. 이 구성은 프로세스 구동 시스템에 영향을 주거나 위협하지 않습니다.
INTERBUS용 프록시
게이트웨이 및 프록시 서버: INTERBUS - PROFINET
INTERBUS 애플리케이션을 PROFINET 네트워크에 통합해야 합니까? 그렇다면 FL NP PND-4TX IB가 이상적인 솔루션입니다. 해당 프로그래밍 도구를 사용하여 장치를 간편하게 파라미터화하면 됩니다. 통합 스위치를 컨트롤 캐비닛에서 제어 시스템에 대한 업링크로 사용하거나 직렬 연결용 필드에서 사용할 수 있습니다.
PROFIsafe용 프록시
게이트웨이 및 프록시 서버: 네트워크 경계를 넘어서는 PROFIsafe 통신
독창성: 네트워크 경계를 뛰어넘어 일관된 PROFIsafe 통신이 제공됩니다.
피닉스컨택트의 PROFIsafe 게이트웨이는 2개의 PROFINET 네트워크 간에 안전한 통신을 가능하게 합니다. 이는 전체 시스템 및 제조업체 전반에 걸쳐 비상 끄기 개념과 같은 기능적 세이프티를 구현할 수 있다는 것을 의미합니다.
Ethernet 네트워크용 산업용 시간 서버
산업용 시간 서버: GPS, GALILEO 또는 GLONASS를 사용하는 Ethernet 네트워크를 위한 시간 및 위치 현지화 Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
FL TIMESERVER NTP 산업용 시간 서버는 NTP 프로토콜을 통해 Ethernet 네트워크에서 시간 정보를 사용할 수 있게 합니다. 시간은 인터넷 연결 없이, 다른 NTP 서비스와 독립적으로 GPS, GALILEO 또는 GLONASS를 통해 수신됩니다. 통합 안테나와 PoE 공급 장치가 있는 견고한 IP68 하우징을 사용하면 장치를 옥외에 안전하게 설치할 수 있습니다.
Ethernet HART 게이트웨이
Ethernet HART 게이트웨이
애플리케이션에 따라 HART 장치의 모든 디지털 데이터에 대한 직렬 RS-485 또는 Ethernet 기반 액세스가 가능합니다.
Ethernet HART 게이트웨이는 40개의 장치에 대한 PROFINET, Modbus TCP/IP 및 HART-IP 액세스를 제공합니다. 각 장치 연결에는 Ethernet을 통해 HART 데이터를 가능한 신속하게 전달할 수 있게 하는 고유한 HART 마스터가 있습니다.
Modbus TCP/IP 네트워크를 사용해 4개의 디지털 입력과 4개의 디지털 출력을 제공할 수도 있습니다.