GW PL ETH/UNI-BUS - Ethernet HART 멀티플렉서
2702233

모듈형 HART 게이트웨이용 Ethernet 헤드 스테이션입니다. 최대 5개의 GW PL HART…-BUS 확장 모듈을 연결하여 최대 40개의 HART 장치와 통신합니다. Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM 및 Arcom을 지원합니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

사용 가능한 통신 DTM이 FDT/DTM 컨테이너에 통합되고 HART 기기를 원격으로 구성하는 기능을 제공합니다
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위
채널당 독립적인 HART 컨트롤러가 가장 빠른 업데이트 속도를 보장합니다.
Modbus/TCP 또는 PROFINET을 사용하여 PV, SV, TV, QV HART 변수를 모니터링합니다
OPC UA를 사용하여 최대 14개의 HART 변수를 모니터링합니다
Emerson AMS와의 간단한 통합을 위해 Arcom을 지원합니다