장치 서버 및 게이트웨이
GW PL HART4-R-BUS - 프로토콜 컨버터
GW PL HART4-R-BUS
-
프로토콜 컨버터
2702879
4-채널 HART® 확장 모듈, 스크류 연결방식, 250 Ω 내부 입력 저항기 있음
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
치수
치수 도면
폭
22.5 mm
높이
99 mm
깊이
114.5 mm
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
조립 참고 사항
EN 60715에 따른 표준 DIN 레일 NS 35
마운팅 위치
모두
사용 가능한 DIN 레일 타입
DIN 레일: 35 mm
소재 사양
색상 (하우징)
밝은 회색 (RAL 7035)
인터페이스
데이터: HART FSK
전송 속도
1200 bps
연결 타입
스크류 연결
채널 수
4
제품 속성
제품 타입
I/O 컴포넌트
MTBF
327 연도 (Siemens 모델 SN29500, 온도 40°C, 환경 요인 1.5 및 스트레스 요인 50%)
전기적 속성
테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급
500 V AC
테스트 전압 데이터 인터페이스
500 V AC
공급
공급 전압 범위
19.2 V DC ... 30 V DC (버스에서 공급됨)
일반 전류 소모량
44 mA (24 V DC)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C
-40 °F ... 158 °F
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
승인
준수/인증
적합성
CE 적합성
유해 가스 테스트
ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
상용 데이터
항목 번호
2702879
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC322
GTIN
4055626384788
개당 중량(패키지 포함)
208.1 g
개당 중량(패키지 제외)
208.1 g
관세 번호
85176200
원산지
US
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ECLASS-15.0
27242208
ETIM
ETIM 10.0
EC001423
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
필수 액세서리
GW PL ETH/UNI-BUS
-
Ethernet HART 멀티플렉서
2702233
GW PL ETH/BASIC-BUS
-
Ethernet HART 멀티플렉서
2702321
액세서리
GW PL HART8-BUS
-
프로토콜 컨버터
2702235
GW PL HART8+AI-BUS
-
프로토콜 컨버터
2702236
GW PL HART4-BUS
-
프로토콜 컨버터
2702234
GW PL HART8-R-BUS
-
프로토콜 컨버터
2702880
제품 도움말