장치 서버 및 게이트웨이
GW PL HART4-BUS - 프로토콜 컨버터
GW PL HART4-BUS
-
프로토콜 컨버터
2702234
4-채널 HART® 확장 모듈, 스크류 연결 있음
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
치수
치수 도면
폭
22.5 mm
높이
99 mm
깊이
114.5 mm
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
활용 제한
CCCex 참고
중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다.
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
조립 참고 사항
EN 60715에 따른 표준 DIN 레일 NS 35
마운팅 위치
모두
사용 가능한 DIN 레일 타입
DIN 레일: 35 mm
소재 사양
색상 (하우징)
밝은 회색 (RAL 7035)
인터페이스
데이터: HART FSK
전송 속도
1200 bps
연결 타입
스크류 연결
채널 수
4
제품 속성
제품 타입
I/O 컴포넌트
MTBF
359 연도 (Siemens 모델 SN29500, 온도 40°C, 환경 요인 1.5 및 스트레스 요인 50%)
전기적 속성
테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급
500 V AC
테스트 전압 데이터 인터페이스
500 V AC
공급
공급 전압 범위
19.2 V DC ... 30 V DC (버스에서 공급됨)
일반 전류 소모량
44 mA (24 V DC)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C
-40 °F ... 158 °F
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
승인
준수/인증
적합성
CE 적합성
유해 가스 테스트
ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
Ex 데이터
ATEX
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc DEMKO 17 ATEX 1749X
IECEx
IECEx ULD 17.0020X Ex nA IIC T4 Gc
UL, 미국 / 캐나다
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
상용 데이터
항목 번호
2702234
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC322
GTIN
4055626067056
개당 중량(패키지 포함)
200 g
개당 중량(패키지 제외)
185 g
관세 번호
85176200
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ECLASS-15.0
27242208
ETIM
ETIM 10.0
EC001423
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
승인
UL Listed
승인 ID: E238705
cUL Listed
승인 ID: E238705
IECEx
승인 ID: IECEx ULD 17.0020X
cUL Listed
승인 ID: E196811
UL Listed
승인 ID: E196811
ATEX
승인 ID: DEMKO 17 ATEX 1749X
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
필수 액세서리
GW PL ETH/UNI-BUS
-
Ethernet HART 멀티플렉서
2702233
GW PL ETH/BASIC-BUS
-
Ethernet HART 멀티플렉서
2702321
액세서리
GW PL HART8-BUS
-
프로토콜 컨버터
2702235
GW PL HART8+AI-BUS
-
프로토콜 컨버터
2702236
GW PL HART4-R-BUS
-
프로토콜 컨버터
2702879
GW PL HART8-R-BUS
-
프로토콜 컨버터
2702880
제품 도움말