FL DIN RA - DIN 레일 어댑터
2891053

FL DIN RA는 DIN 레일 마운트된 장비를 랙 마운트할 수 있도록 표준 19 인치 랙(EIA-310-D, IEC 60297-3-100)에 설치됩니다.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

견고함: 17.5 kg 무게 용량, 대량의 다양한 장치 타입 마운팅 허용
견고성: "미끄럼 방지" 깊이 설정을 유지하는 안전한 깊이 멈춤쇠
유연성: 10개의 조정 가능한 깊이 설정(20 mm 증분 단위, 70 - 210 mm 깊이)을 통해 모든 장비 유형을 전면부에서 손쉽게 액세스
산업용 랙에 맞게 쉽고 안전하게 DIN 레일 제품 조정 가능