FL SFP SX
- 미디어 모듈
FL SFP SX
- 미디어 모듈
2891754
850 nm의 파장을 가진 최대 1 km 전송용 기가비트 SFP 모듈.
850 nm의 파장을 가진 최대 1 km 전송용 기가비트 SFP 모듈.
소형 폼 팩터 플러그-인 모듈은 파장 1310 nm(길이)의 데이터 전송 속도가 100 Mbps인 광섬유 인터페이스를 제공합니다.
소형 폼 팩터 플러그-인 모듈은 파장 1310 nm(길이)의 데이터 전송 속도가 100 Mbps인 광섬유 인터페이스를 제공합니다.
소형 폼 팩터 플러그-인 모듈은 데이터 전송 속도가 10/100 Mbps인 RJ45 인터페이스를 제공합니다.
산업용 온도 범위에서 850 nm의 파장으로 500 m에 걸쳐 최대 1 Gbps의 전송을 지원하는 멀티 모드 SFP 트랜스시버
산업용 온도 범위에서 1310 nm의 파장으로 10 km에 걸쳐 최대 1 Gbps의 전송을 지원하는 싱글 모드 SFP 트랜스시버
1310 nm의 파장을 가진 최대 10 km 전송용 기가비트 SFP 모듈.
최대 100 m 전송용 기가비트 SFP 모듈.
확장된 온도 범위에서 1,310 nm의 파장으로 10 km에 걸쳐 최대 10 Gbps의 전송을 지원하는 단일 모드 SFP+ 트랜스시버
1310 nm의 파장을 가진 최대 30 km 전송용 기가비트 SFP 모듈.