FOC-TRX-SFP-1G-SX-IT - 트랜스시버
1334210

산업용 온도 범위에서 850 nm의 파장으로 500 m에 걸쳐 최대 1 Gbps의 전송을 지원하는 멀티 모드 SFP 트랜스시버

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

비독점 MSA(다중 소스 계약)로 인한 최고 수준의 유연성
작동 중 플러그 앤 플레이를 통한 뛰어난 시스템 가용성
미래 경쟁력을 보장하는 RoHS 2 준수
최대 데이터 전송 품질
EMC에 민감한 애플리케이션에서도 간섭 없는 데이터 전송
확장된 온도 범위에서 안정적인 데이터 전송