FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - PCB 커넥터
1334224

SFP 및 SFP+ 트랜스시버용 SMD PCB 커넥터

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

테이프-온-릴 포장으로 인해 자동화된 처리 가능
고품질 소재 사용으로 인한 높은 품질
최대 200번의 삽입 싸이클을 보장하는 접점의 금도금 코팅
UL 94 V0 분류가 적용되는 최고 수준의 안전성
최대 265°C의 리플로우 납땜용
MSA 준수
MSL1 제품이기 때문에 시간 제한 없이 처리 가능