FOC-TRX-SFP+-10G-LR-IT
-
트랜스시버
1334219
산업용 온도 범위에서 1,310 nm의 파장으로 10 km에 걸쳐 최대 10 Gbps의 전송을 지원하는 단일 모드 SFP+ 트랜스시버
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
비독점 MSA(다중 소스 계약)로 인한 최고 수준의 유연성
작동 중 플러그 앤 플레이를 통한 뛰어난 시스템 가용성
미래 경쟁력을 보장하는 RoHS 2 준수
최대 데이터 전송 품질
EMC에 민감한 애플리케이션에서도 간섭 없는 데이터 전송
확장된 온도 범위에서 안정적인 데이터 전송