설치 기술 및 액세서리
FL SFP TX - 미디어 모듈
FL SFP TX
-
미디어 모듈
1287353
소형 폼 팩터 플러그-인 모듈은 데이터 전송 속도가 10/100 Mbps인 RJ45 인터페이스를 제공합니다.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
치수
폭
13.7 mm
높이
13.8 mm
길이
67.8 mm
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
소재 사양
색상 (하우징)
흰색 알루미늄 (RAL 9006)
하우징 소재
금속
마운팅
마운트 타입
플러그-인 마운팅 (SFP 포트)
인터페이스
이더넷(RJ45)
연결 타입
RJ45 암 커넥터, 자동 협상 및 자동 크로스
전송 속도
10/100 Mbit/s
전송 물리
구리
제품 속성
제품 타입
SFP 모듈
설계
SFP 슬롯이 있는 팩토리 라인 장치
포맷
SFP(소형 폼 팩터 플러그타입)
시그널링
상태 표시
Factoryline 장치 경유
전기적 속성
정격 상태에서 최대 전력 손실
0.48 W
전송 매체
구리
공급
공급 전압
3.3 V (Factoryline 스위치 사용)
전원 공급 연결
SFP 슬롯을 통해
연결 데이터
연결 타입
SFP 슬롯 삽입용
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C (응축 없음)
주변 온도(보관/운송)
-45 °C ... 90 °C (응축 없음)
허용 습도(작동)
30 % ... 95 % (응축 없음)
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 95 % (응축 없음)
진동 (동작)
IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz
기압(작동)
86 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 1500 m)
기압(보관/운송)
66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 3500 m)
상용 데이터
항목 번호
1287353
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNN622
GTIN
4063151512736
개당 중량(패키지 포함)
40 g
개당 중량(패키지 제외)
25 g
관세 번호
85176200
원산지
TW
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19179090
ECLASS-15.0
19179090
ETIM
ETIM 10.0
EC002608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
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
자주 검색되는 항목
패치 패널/패치 필드
SFP 모듈
PoE 인젝터
DIN 레일용 패치 패널
제품 도움말