PoE 인젝터

Go to Product Detail Page for item 2703009
INJ 1100-T - 인젝터
INJ 1100-T - 인젝터
2703009

PoE 인젝터, 30 W, 2개의 RJ45 잭, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, -40°C ... 75°C의 확장된 온도 범위, 전기 절연. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

Go to Product Detail Page for item 2703012
INJ 2102-T - 인젝터
INJ 2102-T - 인젝터
2703012

PoE 인젝터, 30 W, IDC 단자대 위의 RJ45 잭, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 전기 절연, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

Go to Product Detail Page for item 1836811
INJ 0300 - 인젝터
INJ 0300 - 인젝터
1836811

PoE 인젝터, 15​ W, 2개의 RJ45 잭, 10/100/1000​ Mbps, 공급 100 V AC​ ...​ 240​ V​ AC, 데스크톱 또는 패널 마운팅. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

Go to Product Detail Page for item 1004066
INJ 2113-T - 인젝터
INJ 2113-T - 인젝터
1004066

PoE 인젝터, 60 W, 푸쉬-인 단자대 위의 RJ45 잭, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 전기 절연, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

Go to Product Detail Page for item 2703014
INJ 2112-T - 인젝터
INJ 2112-T - 인젝터
2703014

PoE 인젝터, 60 W, IDC 단자대 위의 RJ45 잭, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 전기 절연, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

Go to Product Detail Page for item 2703011
INJ 2101-T - 인젝터
INJ 2101-T - 인젝터
2703011

PoE 인젝터, 30 W, 스크류 단자대 위의 RJ45 잭, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 전기 절연, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.