INJ 0300 - 인젝터
1836811

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

PoE 인젝터, 15​ W, 2개의 RJ45 잭, 10/100/1000​ Mbps, 공급 100 V AC​ ...​ 240​ V​ AC, 데스크톱 또는 패널 마운팅. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

국제 인증
손쉬운 패널 마운팅
10/100/1000 Mbps