CELLULINK 2401-4G EU M40
-
라우터
1503487
산업용 4G 실외 라우터, CAT1, 10 Mbps, 통합 안테나 1x1 SISO, EU 장치, 2G로의 폴백, 컨트롤 캐비닛 장착, RJ45 포트 1개(PoE In) 및 COMBICON, NAT, 듀얼 SIM, eSIM 지원, GNSS, IP66/IP69K, IK10, IEC 62443-4-1에 따라 개발 프로세스 인증, IEC 62443-4-2에 따라 제품 인증 획득
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
"eSIM 준비"는 무엇을 의미합니까?
모든 장치에는 eUICC가 장착되어 있습니다. eSIM/eUICC는 펌웨어 업데이트 후 사용할 수 있습니다.
Cellulink 장치가 VPN 터널을 구성할 수 있나요?
아니요, Cellulink 장치는 VPN 기능을 제공하지 않습니다. 특히 장치를 공공 장소 등 원격지에 설치하는 경우, 애플리케이션에서 장치 설치 위치까지 암호화되지 않은 통신은 공격 대상이 될 수 있습니다. 따라서 애플리케이션은 항상 엔드-투-엔드 암호화를 사용해야 합니다. 이를 위해서는 PLCnext Control과 같은 VPN 기능이 있는 컨트롤러나 mGuard 제품군과 같은 보안 기기를 사용하는 것이 좋습니다. 클라우드 또는 웹 서버와의... 자세히 보기
아니요, Cellulink 장치는 VPN 기능을 제공하지 않습니다. 특히 장치를 공공 장소 등 원격지에 설치하는 경우, 애플리케이션에서 장치 설치 위치까지 암호화되지 않은 통신은 공격 대상이 될 수 있습니다. 따라서 애플리케이션은 항상 엔드-투-엔드 암호화를 사용해야 합니다. 이를 위해서는 PLCnext Control과 같은 VPN 기능이 있는 컨트롤러나 mGuard 제품군과 같은 보안 기기를 사용하는 것이 좋습니다. 클라우드 또는 웹 서버와의 일반적인 인터넷 통신은 기본적으로 암호화되어 있어야 합니다. 예를 들어 TLS 암호화(HTTPS, MQTTS 등)를 사용해야 합니다. 이 경우 Cellulink 장치에 VPN 기능은 더 이상 필요하지 않습니다. VPN 기능이 꼭 필요한 셀룰러 라우터가 필요한 경우에는 TC ROUTER 제품군을 사용하시기 바랍니다.
덜 보기Cellulink 장치에는 에너지 절약 모드가 있나요?
이 장치에는 에너지 절약 모드가 없습니다. 그러나 웹 기반 관리나 API를 통해 셀룰러 모듈을 끌 수 있습니다. 이렇게 하면 장치의 에너지 소비를 크게 줄일 수 있습니다. 이후에는 셀룰러 네트워크를 통한 통신이 불가능합니다.
장치를 완전히 차단하면 최대한의 에너지 절약이 가능합니다. 예를 들어, 컨트롤러가 릴레이를 통해 DC 또는 PoE 전원을 전환할 수 있습니다. 단, 장치가 다시 시작되어 셀룰러 네트워크에 등록되기까지 일정 시간이 소요된다는 점에 유의해야 합니다.