CELLULINK 4401-4G GL M40 - 라우터
1637627

산업용 4G 옥외 라우터, CAT4, 150 Mbps, 통합 안테나 2x2 MIMO, 전 세계에서 사용 가능, 3G/2G로 폴백, 컨트롤 캐비닛 장착, 1개의 RJ45 포트(PoE In) 및 COMBICON, NAT, 듀얼 SIM, eSIM 지원, GNSS, IP66/IP69K, IK10, IEC 62443-4-1에 따라 인증된 개발 프로세스, IEC 62443-4-2에 따라 인증된 제품

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

4G 셀룰러 네트워크용 산업용 셀룰러 라우터
비용 및 공간 절약형 설치용 통합 안테나
최적의 휴대폰 수신을 위한 강력한 2x2 MIMO 안테나
IEC 62443-4-2에 따른 장치 인증으로 사이버 보안 극대화
SIM 카드 및 eSIM을 통한 듀얼 SIM 및 공급자 폴백(eSIM은 이후의 펌웨어 버전에서 지원될 예정입니다.)
GNSS를 통한 시간 동기화 및 배치
내후성 및 자외선 차단 옥외 하우징
IK10 충격 강도와 전원을 끌 수 있는 LED로 기물 파손 방지
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위
기계, 모바일 유닛 및 컨트롤 캐비닛에 직접 마운팅하도록 최적화
액세서리로 제공되는 장치 및 업데이트 관리용 소프트웨어
웹 기반 관리 또는 REST API를 통한 손쉬운 구성
COMBICON, POE 또는 패시브 PoE를 통한 전원 공급
포괄적 진단 기능

자주 묻는 질문


"eSIM 준비"는 무엇을 의미합니까?

모든 장치에는 eUICC가 장착되어 있습니다. eSIM/eUICC는 펌웨어 업데이트 후 사용할 수 있습니다.


Cellulink 장치가 VPN 터널을 구성할 수 있나요?

아니요, Cellulink 장치는 VPN 기능을 제공하지 않습니다. 특히 장치를 공공 장소 등 원격지에 설치하는 경우, 애플리케이션에서 장치 설치 위치까지 암호화되지 않은 통신은 공격 대상이 될 수 있습니다. 따라서 애플리케이션은 항상 엔드-투-엔드 암호화를 사용해야 합니다. 이를 위해서는 PLCnext Control과 같은 VPN 기능이 있는 컨트롤러나 mGuard 제품군과 같은 보안 기기를 사용하는 것이 좋습니다. 클라우드 또는 웹 서버와의... 자세히 보기

아니요, Cellulink 장치는 VPN 기능을 제공하지 않습니다. 특히 장치를 공공 장소 등 원격지에 설치하는 경우, 애플리케이션에서 장치 설치 위치까지 암호화되지 않은 통신은 공격 대상이 될 수 있습니다. 따라서 애플리케이션은 항상 엔드-투-엔드 암호화를 사용해야 합니다. 이를 위해서는 PLCnext Control과 같은 VPN 기능이 있는 컨트롤러나 mGuard 제품군과 같은 보안 기기를 사용하는 것이 좋습니다. 클라우드 또는 웹 서버와의 일반적인 인터넷 통신은 기본적으로 암호화되어 있어야 합니다. 예를 들어 TLS 암호화(HTTPS, MQTTS 등)를 사용해야 합니다. 이 경우 Cellulink 장치에 VPN 기능은 더 이상 필요하지 않습니다. VPN 기능이 꼭 필요한 셀룰러 라우터가 필요한 경우에는 TC ROUTER 제품군을 사용하시기 바랍니다.

덜 보기

Cellulink 장치에는 에너지 절약 모드가 있나요?

이 장치에는 에너지 절약 모드가 없습니다. 그러나 웹 기반 관리나 API를 통해 셀룰러 모듈을 끌 수 있습니다. 이렇게 하면 장치의 에너지 소비를 크게 줄일 수 있습니다. 이후에는 셀룰러 네트워크를 통한 통신이 불가능합니다.
장치를 완전히 차단하면 최대한의 에너지 절약이 가능합니다. 예를 들어, 컨트롤러가 릴레이를 통해 DC 또는 PoE 전원을 전환할 수 있습니다. 단, 장치가 다시 시작되어 셀룰러 네트워크에 등록되기까지 일정 시간이 소요된다는 점에 유의해야 합니다.