패치 패널, 8개의 스프링력 연결 단자대에 대한 1개의 RJ45 잭(1:1 할당), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 점퍼를 통한 DIN 레일에 대한 차폐 접점 옵션
패치 패널/패치 필드
패치 패널, 2개의 RJ45 잭, CAT6, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20
패치 패널, RJ45 잭이 있는 푸쉬-인 단자대, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점
패치 패널, 2개의 RJ45 잭(1:1 할당), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 점퍼를 통한 DIN 레일에 대한 차폐 접점 옵션
DIN 레일 어댑터, RJ45, CAT6A (10 Gbps), 8-핀, 연결 방법: IDC 연결, 소재: PC-GF10, 케이블 사이즈: AWG 26- 22, 보호 수준: IP20, 항목 세트, RJ45 케이블 연결 모듈이 포함된 DIN 레일 어댑터
패치 패널, 8개의 스크류 연결 단자대에 대한 1개의 RJ45 잭(1:1 할당), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 점퍼를 통한 DIN 레일에 대한 차폐 접점 옵션
패치 패널, RJ45 잭이 있는 IDC 단자대, CAT6, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점
DIN 레일 어댑터, 연결 방법: IDC 연결방식, 소재: PC-GF10, 보호 수준: IP20, 조립된 모듈 없음
패치 패널, RJ45 잭이 있는 푸쉬-인 단자대, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호
DIN 레일 어댑터, RJ45, CAT6A (10 Gbps), 8-핀, 보호 수준: IP20