컴팩트 DIN 레일 어댑터, RJ45 케이블 연결 모듈 포함, 옵션 차폐 연결 및 방진 커버 있음, 일체형 설계
NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8
-
DIN 레일 어댑터
1100077
DIN 레일 어댑터, 보호 수준: IP20, 핀 수: 8, 10 Gbps, CAT6A, 소재: PC-GF10, 연결 방법: IDC 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 22, 항목 세트, RJ45 케이블 연결 모듈이 포함된 DIN 레일 어댑터
제품의 세부 정보
EAC
승인 ID: 19060508호환 가능한 제품
이점
컴팩트 설계
구리 및 광섬유 케이블링 분배용
특수한 도구 없이 전면부 해제
One-Piece Design
특수한 공구가 필요 없는 조립
구리 모듈용 옵션 전체 차폐 편조
액세서리로 제공되는 보호 부품
모듈 인서트의 어댑터 없는 통합
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 맞게 모든 라벨에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.