CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45 잭 인서트
1417274

RJ45 잭 인서트, 설계: RJ45, 보호 수준: IP20, 핀 수: 8, 10 Gbps, CAT6A, 소재: 금속, 연결 방법: IDC 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 22, 케이블 아웃렛: 직선, 어댑터 없는 설계, Ethernet

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

특수한 공구가 필요 없는 조립
컴팩트 설계
견고한 설계