이 제품은 FL-PP-RJ45-SCC(품번: 2901642)의 후속 모델입니다. Ethernet 패치 패널을 사용해 필드 케이블링과 컨트롤 캐비닛 케이블링 간을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 패시브 터미네이션 패널은 RJ45 커넥터의 현장 조립을 위한 편리한 대안을 제공합니다.
PP-RJ-SCC
-
패치 패널
2703018
패치 패널, RJ45 잭이 있는 푸쉬-인 단자대, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | 패치 패널 |
| MTTF | 105699 연도 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 정격 절연 전압 | 85 V DC |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100/1000Base-T(X) | |
| 직렬 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 주파수 범위 | 125 MHz |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | CAT5e |
| 핀 할당 | 1:1 |
| 전송 길이 | 100 m (패치 케이블 포함) |
| 단일 전선/단자점, 단선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 1선/단자점, 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
| 최대 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 16 |
| 최소 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 26 |
| 1선/단자점, 단선 AWG 최대 | 16 |
| 1선/단자점, 단선 AWG 최소 | 26 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 전송 매체 | 구리 |
| 출력 정격 전압 | < 57 V DC |
| 최대 출력 전원 | 60 W |
| 최대 출력 전류 | 725 mA (채널당) |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100/1000Base-T(X) | |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 23.8 mm |
| 높이 | 101.3 mm |
| 깊이 | 50 mm |
| 색상 (하우징) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 소재 (하우징) | 플라스틱 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 외부 케이블 직경 | 5.5 mm ... 6.5 mm |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 작동: 10 Hz ... 57 Hz, 진폭 ±3.5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 작동: 11 ms의 경우 30g, 각 공간 방향에서 3개 충격 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 연속 충격 | 작동: 16 ms의 경우 10g, 각 공간 방향에서 1000개 충격 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (제조업체 사양) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 75 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL | |
| 마킹 | UL 61010 Listed |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅, 고정 |
| 조립 참고 사항 | EN 60715에 따라 모든 35 mm DIN 레일에 제품을 스냅할 수 있습니다. |
| 항목 번호 | 2703018 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC334 |
| GTIN | 4055626462882 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 65.37 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 62.63 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 1.945 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
PP-RJ-RJ-E - 패치 패널 1746811
-
PP-RJ-SC-E - 패치 패널 1746809
-
PP-RJ-SCC-E - 패치 패널 1746807
-
PP-RJ-IDC-E - 패치 패널 1746805
-
PP-RJ-RJ-F - 패치 패널 2703020
-
PP-RJ-SC-F - 패치 패널 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - 패치 패널 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - 패치 패널 2703023
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - 네트워크 케이블 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - 네트워크 아이솔레이터 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - 패치 케이블 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - 패치 케이블 1112820
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408969
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 패치 케이블 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 플러그-인 커넥터 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 피복 분리 도구 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 플러그-인 커넥터 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - 스크류 드라이버 1204504
-
MICROFOX-SP - 다이애거널 커터 1212488
-
FL-PP-RJ45-SCC - 패치 패널 2901642
-
VS-OE-OE-94F/... - 데이터 케이블 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - 패치 패널 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - 패치 패널 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - 패치 패널 2901646
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
이점
-40 °C ... +75 °C 의 확장된 온도 범위
필드 케이블의 빠른 연결
전면부 패널 커버로 덮혀 있는 배선 공간
스트레인 릴리프가 있는 공구가 필요 없는 차폐 접점
IEEE 802.3bt, 타입 4에 따라 PoE 사용 가능