Ethernet 패치 패널을 사용해 필드 케이블링과 컨트롤 캐비닛 케이블링 간을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 패시브 터미네이션 패널은 RJ45 커넥터의 현장 조립을 위한 편리한 대안을 제공합니다. IDC 빠른 연결방식 단자대를 사용하면 단일 코어 전선의 피복 분리가 필요 없는 Tool-Free 연결이 가능합니다. 전선이 삽입된 단자대는 손으로 간단히 눌러 닫습니다. 허용되는 단일 코어 전선 직경과 절연 소재를 준수하십시오.
PP-RJ-IDC-E
-
패치 패널
1746805
패치 패널, RJ45 잭이 있는 IDC 단자대, CAT6, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, IECEx 및 ATEX 승인, DNV에 따른 조선 승인
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | 패치 패널 |
| MTTF | 105699 연도 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 정격 절연 전압 | 85 V DC (EN/IEC 60079-7, 부록에 따름) |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100/1000Base-T(X) | |
| 직렬 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 주파수 범위 | 250 MHz |
| 연결 타입 | IDC 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | CAT6 |
| 핀 할당 | 1:1 |
| 전송 길이 | 100 m (패치 케이블 포함) |
| 단일 전선/단자점, 단선 | 0.14 mm² ... 0.34 mm² |
| 1선/단자점, 연선 | 0.14 mm² ... 0.34 mm² |
| 최대 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 22 |
| 최소 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 26 |
| 1선/단자점, 단선 AWG 최대 | 22 |
| 1선/단자점, 단선 AWG 최소 | 26 |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.6 mm (단자대는 PVC 절연을 사용하여 테스트됩니다. 다른 절연 소재는 요청 시 제공됩니다.) |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 간 연결 주파수 | 10 |
| 전송 매체 | 구리 |
| 출력 정격 전압 | < 57 V DC |
| 최대 출력 전원 | 60 W |
| 최대 출력 전류 | 725 mA (채널당) |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100/1000Base-T(X) | |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 23.8 mm |
| 높이 | 101.3 mm |
| 깊이 | 50 mm |
| 색상 (하우징) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 소재 (하우징) | 플라스틱 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 외부 케이블 직경 | 5.5 mm ... 6.5 mm |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 작동: 10 Hz ... 57 Hz, 진폭 ±3.5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 작동: 11 ms의 경우 30g, 각 공간 방향에서 3개 충격 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 연속 충격 | 작동: 16 ms의 경우 10g, 각 공간 방향에서 1000개 충격 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (제조업체 사양) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 75 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| ≤ 2000 m (ATEX 애플리케이션에 대한 제한 사항) | |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| IECEx | |
| 마킹 | Ex ec IIC Gc |
| 인증 | IECEx IBE 25.0006U |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| 인증 | IBExU25ATEXB001 U |
| 참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
| UL, 미국 | |
| 인증 | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, 캐나다 | |
| 인증 | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 조선 | |
| 마킹 | DNV |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| 진동 | B |
| EMC | B |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | EN/IEC 60715에 따라 모든 35 mm DIN 레일에 제품을 스냅할 수 있습니다. |
| 사용 가능한 DIN 레일 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 1746805 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC334 |
| GTIN | 4067923311022 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 60.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 57.3 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
PP-RJ-RJ-F - 패치 패널 2703020
-
PP-RJ-SC-F - 패치 패널 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - 패치 패널 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - 패치 패널 2703023
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - 네트워크 아이솔레이터 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - 패치 케이블 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - 패치 케이블 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 패치 케이블 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 플러그-인 커넥터 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 피복 분리 도구 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 플러그-인 커넥터 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - 스크류 드라이버 1204504
-
MICROFOX-SP - 다이애거널 커터 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - 데이터 케이블 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - 패치 패널 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - 패치 패널 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - 패치 패널 2901646
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
이점
-40 °C ... +75 °C 의 확장된 온도 범위
필드 케이블의 빠른 연결
전면부 패널 커버로 덮혀 있는 배선 공간
스트레인 릴리프가 있는 공구가 필요 없는 차폐 접점
DNV에 따른 조선업 분야 승인
IEEE 802.3bt, 타입 4에 따라 PoE 사용 가능