FL ISOLATOR 100-M12는 특별히 철도 산업에서 사용하도록 개발되었습니다. M12 연결 기술 및 옵션 패널 마운팅을 특징으로 하는 이 네트워크 절연기를 유연하게 사용할 수 있습니다.
FL ISOLATOR 100-M12
-
네트워크 아이솔레이터
2902985
Ethernet 네트워크의 전기 절연을 위한 패시브 네트워크 아이솔레이터. 최대 4 kV의 전위차로부터 Ethernet 장치 보호용. 최대 100 Mbps의 전송 속도에 사용 가능. 2개의 M12 소켓을 통한 Ethernet 연결(D-인코딩)
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 네트워크 아이솔레이터 |
| MTTF | 18372 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 13381 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 3348 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| MTBF | 38062 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
| 12264 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) |
| 전기적 절연 | 포트 X1//포트 X2 |
| 절연 전압 입력/출력 | 250 Vrms |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/데이터 인터페이스 | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 패시브 모듈, 공급 전압이 필요 없음 |
| 신호 | Ethernet |
| PROFINET | |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100Base-T(X) | |
| 직렬 전송 속도 | 10/100 Mbps |
| 연결 타입 | M12 커넥터, D-코딩 (암) |
| 채널 수 | 1 |
| 조임 토크 | ≤ 2 Nm |
| 전송 길이 | ≤ 100 m (두 포트 모두에 이르는 총 길이(사용되는 데이터 전송 속도 및 케이블에 따라 다름)) |
| 지원 프로토콜 | IPv4 및 IPv6용 트랜스패어런트 프로토콜 |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100Base-T(X) | |
| 연결 타입 | M12 커넥터, D-코딩 (암) |
| 채널 수 | 1 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 66 mm |
| 높이 | 91 mm |
| 깊이 | 34 mm |
| 색상 (하우징) | 검정색 (RAL 9005) |
| 소재 (하우징) | 폴리카보네이트 |
| 소재 (하단부) | PC-ABS |
| 차폐 | 보호 어스 접지(PE)에 대한 연결 없음 |
| 두 차폐 연결 간의 용량성 절연 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 작동: 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
| IEC 61373, EN 61373에 따른 내진동성 | 작동: 카테고리 1, 클래스 B |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 작동: 15g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
| 보관/운송: 30g, 18 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 75 °C (10분 동안 85°C; 그 후에는 더 이상 기능을 보장할 수 없음 - 장치 확인) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 75 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | 클래스 B, 적용 영역: 산업 및 주거 |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 표준/규정 | EN 50121 및 EN 50155(철도 적용용) |
| IEC 60571 | |
| IEC 62368 | |
| SELV EN 50153에 따라 적합 |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| 항목 번호 | 2902985 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC332 |
| GTIN | 4046356727815 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 135.85 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 94.91 g |
| 관세 번호 | 85176990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27240692 |
| ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(c)-I |
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
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-NO: 3147-75-9) | |
| SCIP | 257db5f4-4a92-404c-98c8-d7c6247b368d |
호환 가능한 제품
-
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313915
-
PP-RJ-RJ - 패치 패널 2703015
-
PP-RJ-SC - 패치 패널 2703016
-
PP-RJ-SCC - 패치 패널 2703018
-
PP-RJ-IDC - 패치 패널 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - 패치 패널 2703020
-
PP-RJ-SC-F - 패치 패널 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - 패치 패널 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - 패치 패널 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - 패치 패널 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - 패치 패널 2904933
-
FL EPA RMS - DIN 레일 어댑터 2701133
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4RC - 네트워크 케이블 1407369
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - 네트워크 케이블 1407361
이점
전원 공급이 필요 없음
최대 4 kV의 절연 내력
250 VRMS의 연속 절연 전압
코팅된 PCB를 사용해 가혹한 산업 환경과 같은 공격적인 환경의 영향으로부터 보호
EN 50155 및 EN 50121에 따른 철도 애플리케이션(철도 차량)용 승인
패널 마운팅
-40 °C ... +75 °C 의 확장된 온도 범위