FL ISOLATOR는 구리 기반 Ethernet 네트워크에서 전기 절연에 사용됩니다. 산업 환경에서는 전위차로 인해 간섭 없는 데이터 전송과 관련된 일정한 문제가 발생합니다. 최대 4 kV용의 고품질 절연은 Ethernet 장치 및 인터페이스를 위한 안정적인 보호를 제공합니다. 결과적으로 산업 분야를 위한 간섭 내성이 훨씬 더 높습니다.
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ
-
네트워크 아이솔레이터
2313915
Ethernet 네트워크의 전기 절연을 위한 패시브 네트워크 아이솔레이터. 최대 4 kV의 전위차로부터 Ethernet 장치 보호. 최대 1 Gbps의 전송 속도에 사용 가능. 2개의 RJ45 플러그 연결 가능
제품의 세부 정보
적용 참고 사항 | |
적용 참고 사항 | 산업 전용 |
제품 타입 | 네트워크 아이솔레이터 |
MTBF | 5446 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
2959 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) |
전기적 절연 | Ethernet // Ethernet |
절연 전압 입력/출력 | 250 Vrms |
테스트 전압 데이터 인터페이스/데이터 인터페이스 | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
공급 | |
조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
신호 | Ethernet |
PROFINET | |
데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100/1000Base-T(X) | |
직렬 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
채널 수 | 1 |
전송 길이 | ≤ 100 m (두 포트 모두에 이르는 총 길이(사용되는 데이터 전송 속도 및 케이블에 따라 다름)) |
데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100/1000Base-T(X) | |
직렬 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
채널 수 | 1 |
치수 도면 |
|
폭 | 22.5 mm |
높이 | 99 mm |
깊이 | 92 mm |
색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
소재 (하우징) | PA 6.6-FR |
EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | : 25g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 75 °C |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
CE | |
인증 | CE 인증 |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | 508 Listed |
부식성 가스 테스트 | |
마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
조선 | |
마킹 | DNV GL |
조선 데이터 | |
Temperature | B |
Humidity | A |
진동 | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
정전기 방전 | |
표준/규정 | EN 61000-4-2 |
전자기 HF 필드 | |
표준/규정 | EN 61000-4-3 |
전자기 HF 필드 | |
주파수 범위 | 26 MHz ... 3 GHz (테스트 레벨 3) |
필드 강도 | 20 V/m |
주석 | 기준 A |
빠른 트랜션트(burst) | |
표준/규정 | EN 61000-4-4 |
전도성 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-4-6 |
전도성 간섭 | |
주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
주석 | 기준 A |
전압 | 10 V |
방출 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-6-4 |
EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | 클래스 B, 적용 영역: 산업 및 주거 |
EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
표준/규정 | EN 50121 및 EN 50155(철도 적용용) |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
항목 번호 | 2313915 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DNC332 |
GTIN | 4046356574563 |
개당 중량(패키지 포함) | 118.5 g |
개당 중량(패키지 제외) | 118.5 g |
관세 번호 | 85176990 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27240692 |
ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - 패치 패널 2744610
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313931
-
FL ISOLATOR 100-M12 - 네트워크 아이솔레이터 2902985
-
PP-RJ-RJ - 패치 패널 2703015
-
PP-RJ-SC - 패치 패널 2703016
-
PP-RJ-SCC - 패치 패널 2703018
-
PP-RJ-IDC - 패치 패널 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - 패치 패널 2703020
-
PP-RJ-SC-F - 패치 패널 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - 패치 패널 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - 패치 패널 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - 패치 패널 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - 패치 패널 2904933
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 패치 케이블 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - 패치 케이블 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2891686
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
이점
전원 공급이 필요 없음
최대 4 kV의 절연 내력
코팅된 PCB를 사용해 가혹한 산업 환경과 같은 공격적인 환경의 영향으로부터 보호
EN 50155 및 EN 50121에 따른 철도 애플리케이션(철도 차량)용 승인
데이터 케이블 및 케이블 차폐 간 전기 절연
-25 °C ... +85 °C 의 확장된 온도 범위
EN DIN 레일에 마운트
최대 1000 Mbps의 전송 속도
250 VRMS의 연속 절연 전압
DNV GL에 따른 조선업 분야 승인