FL-PP-RJ45/RJ45-B - 패치 패널
2904933

패치 패널, 좁은 전체 폭, 확장된 온도 범위, 2개의 RJ45 잭, 1:1 할당, 다목적 차폐, CAT5, 10/100 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20

제품의 세부 정보








이점

CAT5e
DIN 레일에 마운트
10/100 Mbps
쉽고 편리한 RJ45 케이블용 확장
1:1 연결
-40 °C ... 85 °C의 확장된 온도 범위
IEEE 802.3bt, 타입 4에 따라 PoE 사용 가능
좁은 설계