이 제품은 FL-PP-RJ45/RJ45(품번 2901646)의 후속 모델입니다. Ethernet 패치 패널을 사용해 필드 케이블링과 컨트롤 캐비닛 케이블링 간을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 패시브 터미네이션 패널은 RJ45 커넥터의 현장 조립을 위한 편리한 대안을 제공합니다.
PP-RJ-RJ-F
-
패치 패널
2703020
패치 패널, 2개의 RJ45 잭, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | 패치 패널 |
| IEC 카테고리 | C2 |
| MTTF | 3281 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 1245 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 472 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전기적 절연 | FE // Ethernet |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0 W |
| 정격 절연 전압 | 85 V DC |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 36 V DC ... 52 V DC ±10 % (PoE를 통해(차폐 전류 모니터링용)) |
| 42 V DC ... 57 V DC (UL에 따름) | |
| 기능 | |
| 명칭 | 차폐 전류 모니터링 |
| 스위치-온 임계값 | ≥ 30 mA |
| 로컬 진단 | 노란색 LED |
| 정밀도 | ± 5 % |
| 응답 시간 | 3 s |
| 전류 | ≤ 1.5 A |
| 전력 소모량 | 270 mW (차폐 전류 모니터링) |
| 임피던스 | ≤ 1 Ω |
| 전압 | ≤ 10 V |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100/1000Base-T(X) | |
| 직렬 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 주파수 범위 | 125 MHz |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | CAT5e |
| 핀 할당 | 1:1 |
| 전송 길이 | 100 m (패치 케이블 포함) |
| 전송 매체 | 구리 |
| 최대 출력 전원 | 60 W |
| 최대 출력 전류 | 725 mA (PoE) |
| 전류 전송 용량 | ≤ 1.5 A (≤ 60 W (PoE+)) |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100/1000Base-T(X) | |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 광학적 표시 | 노란색 LED |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 23.8 mm |
| 높이 | 101.3 mm |
| 깊이 | 86 mm |
| 색상 (하우징) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 소재 (하우징) | 플라스틱 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 작동: 10 Hz ... 57 Hz, 진폭 ±3.5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 작동: 11 ms의 경우 30g, 각 공간 방향에서 3개 충격 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 연속 충격 | 작동: 16 ms의 경우 10g, 각 공간 방향에서 1000개 충격 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (제조업체 사양) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 75 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| ≤ 2000 m (ATEX 애플리케이션에 대한 제한 사항) | |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 인증 | PxCIF18ATEX2703020X |
| 참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, 미국 | |
| 인증 | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, 캐나다 | |
| 인증 | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 조선 | |
| 마킹 | DNV GL |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| 진동 | B |
| EMC | B |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | ± 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 간접 방전 | ± 6 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz (테스트 레벨 3) |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2.2 kV (1 분) |
| 신호 | ± 2.2 kV (1 분) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 0.5 kV |
| 신호 | ± 1 kV (데이터 라인, 비대칭) |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 주석 | 클래스 A, 산업용 애플리케이션 |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| 주석 | 클래스 B, 사용 영역: 주거용 및 소규모 상업용 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 표준/규정 | DIN EN 61643-21 |
| 표준 명칭 | 통신 및 시그널링 네트워크에서 저전압 범위의 서지 보호 장치 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | EN/IEC 60715에 따라 모든 35 mm DIN 레일에 제품을 스냅할 수 있습니다. |
| 사용 가능한 DIN 레일 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2703020 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC334 |
| GTIN | 4055626463308 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 143.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 24.2 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 6d0f614e-b9fe-4363-b1b6-eddd8c6931ba |
호환 가능한 제품
-
PP-RJ-RJ - 패치 패널 2703015
-
PP-RJ-SC - 패치 패널 2703016
-
PP-RJ-SCC - 패치 패널 2703018
-
PP-RJ-IDC - 패치 패널 2703019
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - 네트워크 아이솔레이터 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - 패치 케이블 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - 패치 케이블 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 패치 케이블 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 플러그-인 커넥터 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 피복 분리 도구 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 플러그-인 커넥터 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - 스크류 드라이버 1204504
-
MICROFOX-SP - 다이애거널 커터 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - 데이터 케이블 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - 패치 패널 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - 패치 패널 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - 패치 패널 2901646
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
이점
10/100/1000 Mbps
-40 °C ... +75 °C 의 확장된 온도 범위
높은 시스템 가용성을 보장하는 통합 서지 보호
시각적 디스플레이가 있는 차폐 전류 모니터링
DNV GL에 따른 조선업 분야 승인
IEEE 802.3bt, 타입 4에 따라 PoE 사용 가능