NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블
1408360

패치 케이블, CAT6A, 4쌍, 차폐, 연결 교차되지 않음(라인), 양쪽 끝에 RJ45/IP20 플러그-인 커넥터 조립됨, 외부 시스 소재: PUR, 길이: 2.0 m

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

컴팩트 앵글
산업용 애플리케이션에 적합
유연한 설치용 PVC 케이블
CE, UL, WEEE 및 EAC를 통한 전세계적인 승인
안정적인 잠금 클립 보호를 통한 안전한 연결 및 분리
360° 차폐로 인한 이상적인 EMC 속성
PoE++를 통한 동시 전원 전송
견고한 몰딩으로 인한 내진동 및 내충격
최대 1 Gbps (CAT5) 의 고속 데이터 전송