패치 케이블, Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A, 8-핀, LSZH, 빨간색, 플러그 직선 RJ45 / IP20, 켜짐 플러그 직선 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 1 m
CAT6 케이블
패치 케이블, Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A, 8-핀, LSZH, 보라색, 플러그 직선 RJ45 / IP20, 켜짐 플러그 직선 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 2 m
패치 케이블, Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A, 8-핀, LSZH, 보라색, 플러그 직선 RJ45 / IP20, 켜짐 플러그 직선 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 1 m
패치 케이블, Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A, 8-핀, LSZH, 빨간색, 플러그 직선 RJ45 / IP20, 켜짐 플러그 직선 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 2 m
패치 케이블, Ethernet, 8-핀, LSZH, 파란색, 플러그 직선 RJ45 / IP20, 켜짐 플러그 직선 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 1.5 m
패치 케이블, Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A, 8-핀, LSZH, 보라색, 플러그 직선 RJ45 / IP20, 켜짐 플러그 직선 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 15 m
패치 케이블, Ethernet, 8-핀, LSZH, 파란색, 플러그 직선 RJ45 / IP20, 켜짐 플러그 직선 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 7.5 m
패치 케이블, Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A, 8-핀, LSZH, 노랑, 플러그 직선 RJ45 / IP20, 켜짐 플러그 직선 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 1.5 m
패치 케이블, Ethernet, 8-핀, LSZH, 회색, 플러그 직선 RJ45 / IP20, 켜짐 플러그 직선 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 8 m
패치 케이블, Ethernet, 8-핀, LSZH, 회색, 플러그 직선 RJ45 / IP20, 켜짐 플러그 직선 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 1.5 m