NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-VT
-
패치 케이블
1698005
패치 케이블, RJ45/IP20 직선 켜짐 RJ45/IP20 직선, 케이블 길이: 2 m, 핀 수: 8, 10 Gbps, CAT6A, 케이블 사이즈: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, 보라색
제품의 세부 정보
| 제품군 | RJ45 STANDARD CAT6A |
| 센서 타입 | Ethernet |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 정격전압(III/2) | 72 V |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 10 Gbps |
| 전송 속도 | 10 GBit/s |
| 전원 전송 | PoE++ |
| 폭 | 11.6 mm |
| 높이 | 14.8 mm |
| 길이 | 40 mm |
| 연결 1 | |
| 치수 도면 |
커넥터 핀 할당 플러그 RJ45
|
| 타입 | RJ45 플러그, 직선, 8-핀 |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gbps |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
| 삽입력 | 30 N (신호 접점당) |
| 분리 강도 | 50 N (신호 접점당) |
| 서지전압 카테고리 | I |
| 오염등급 | 2 |
| 소재 접점 | 황동 |
| 소재 접점 표면 | Au |
| 소재 접점 캐리어 | PC |
| 색상 (하우징) | 보라색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 80 °C |
| 연결 2 | |
| 치수 도면 |
커넥터 핀 할당 플러그 RJ45
|
| 타입 | RJ45 플러그, 직선, 8-핀 |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gbps |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
| 삽입력 | 30 N (신호 접점당) |
| 분리 강도 | 50 N (신호 접점당) |
| 서지전압 카테고리 | I |
| 오염등급 | 2 |
| 소재 접점 | 황동 |
| 소재 접점 표면 | Au |
| 소재 접점 캐리어 | PC |
| 색상 (하우징) | 보라색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 80 °C |
| 케이블 길이 | 2.00 m |
| Ethernet, 타입 B, 8핀, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | Ethernet, 타입 B, 8핀, CAT6A, LSZH [BC6A] |
| 전선 구조 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 절연 포함 전선 직경 | 1 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.3 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | LSZH |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 보라색 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PE |
| 단일 전선, 수량 | 8 |
| 단일 전선, 케이블 사이즈 [AWG] | 26 |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.70 mm |
| 광 차폐 커버 | 70 % |
| 절연 저항 | ≥ 5000 MΩ*km |
| 루프 저항 | ≤ 148.00 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 8 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 52 mm |
| Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 75 dB (1MHz 있음) |
| 66.3 dB (4 MHz의 경우) | |
| 60.3 dB (10 MHz의 경우) | |
| 57.2 dB (16 MHz) | |
| 55.8 dB (20 MHz의 경우) | |
| 52.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 48.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 45.3 dB (100 MHz) | |
| 40.8 dB (200 MHz) | |
| 38.1 dB (300 MHz) | |
| 36.3 dB (400 MHz) | |
| 34.8 dB (500 MHz) | |
| 전력합 Near-End crosstalk 감쇠(PSNEXT) | 72.3 dB (1MHz 있음) |
| 63.3 dB (4 MHz의 경우) | |
| 58.8 dB (8 MHz의 경우) | |
| 57.3 dB (10 MHz의 경우) | |
| 54.2 dB (16 MHz) | |
| 52.8 dB (20 MHz의 경우) | |
| 51.3 dB (25 MHz) | |
| 49.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 45.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 42.3 dB (100 MHz) | |
| 37.8 dB (200 MHz) | |
| 35.1 dB (300 MHz) | |
| 33.3 dB (400 MHz) | |
| 31.8 dB (500 MHz) | |
| 반사 손실(RL) | 20 dB (1MHz 있음) |
| 23 dB (4 MHz의 경우) | |
| 24.5 dB (8 MHz의 경우) | |
| 25 dB (10 MHz의 경우) | |
| 25 dB (16 MHz) | |
| 25 dB (20 MHz의 경우) | |
| 24.2 dB (25 MHz) | |
| 23.3 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 20.7 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 19 dB (100 MHz) | |
| 16.4 dB (200 MHz) | |
| 15.6 dB (300 MHz) | |
| 15.6 dB (400 MHz) | |
| 15.6 dB (500 MHz) | |
| 차폐 감쇠 | 3.1 dB (1MHz 있음) |
| 5.7 dB (4 MHz의 경우) | |
| 8.9 dB (10 MHz의 경우) | |
| 11.2 dB (16 MHz) | |
| 12.6 dB (20 MHz의 경우) | |
| 15.8 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 22.5 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 28.7 dB (100 MHz) | |
| 41.4 dB (200 MHz) | |
| 51.4 dB (300 MHz) | |
| 60.1 dB (400 MHz) | |
| 67.9 dB (500 MHz) | |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1/2 준수 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 온도(설치) | 0 °C ... 60 °C |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 80 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | 0 °C ... 40 °C |
| 내염성 | IEC 60332-1-2 |
| 항목 번호 | 1698005 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | ABNABH |
| GTIN | 4067923263215 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 119.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 109 g |
| 관세 번호 | 85444210 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
사무실, 건물 및 보호된 산업용 애플리케이션(예: 컨트롤 캐비닛)에 적합
CE, UL, WEEE 및 EAC를 통한 전세계적인 승인
안정적인 잠금 클립 보호를 통한 안전한 연결 및 분리
360° 차폐로 인한 이상적인 EMC 속성
PoE++를 통한 동시 전원 전송
최대 10 Gbps(CAT6A)의 미래 경쟁력을 보장하는 고속 데이터 전송