Ethernet 패치 패널을 사용해 필드 케이블링과 컨트롤 캐비닛 케이블링 간을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 패시브 터미네이션 패널은 RJ45 커넥터의 현장 조립을 위한 편리한 대안을 제공합니다.
FL-PP-RJ45-SC
-
패치 패널
2901643
패치 패널, 8개의 스크류 연결 단자대에 대한 1개의 RJ45 잭(1:1 할당), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 점퍼를 통한 DIN 레일에 대한 차폐 접점 옵션
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | 패치 패널 |
| MTBF | 6702 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
| 2962 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100/1000Base-T(X) | |
| 직렬 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 채널 수 | 1 |
| 조임 토크 | 0.22 Nm ... 0.25 Nm |
| 핀 할당 | 1:1 |
| 전송 길이 | 100 m (패치 케이블 포함) |
| 단일 전선/단자점, 단선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 1선/단자점, 연선 | 0.14 mm² ... 1 mm² |
| 최대 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 16 |
| 최소 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 26 |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100/1000Base-T(X) | |
| 연결 타입 | RJ45 CAT5e |
| 채널 수 | 1 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 29 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 53 mm |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 소재 (하우징) | PVC / PA |
| 외부 케이블 직경 | 6 mm ... 10 mm |
| 케이블 임피던스 | 100 Ω |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≤ 2500 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 작동: 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 작동: 25g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 주변 온도 (조립) | -10 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 25 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 마킹 | CE 적합성 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| 인증 | PxCIF14ATEX2901642U |
| 참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 조선 | |
| 마킹 | DNV GL |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| 진동 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2901643 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC331 |
| GTIN | 4046356623391 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 56.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 58.08 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223309 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869
-
SZF 0-0,4X2,5 - 스크류 드라이버 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - 네트워크 아이솔레이터 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 패치 케이블 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - 패치 케이블 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - 패치 케이블 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 플러그-인 커넥터 1419001
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 피복 분리 도구 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 플러그-인 커넥터 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1658435
-
FL-PP-RJ45-SC - 패치 패널 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - 패치 패널 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - 패치 패널 2901646
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
-
PP-RJ-SC - 패치 패널 2703016
-
PP-RJ-SC-F - 패치 패널 2703021
-
PP-RJ-SC-E - 패치 패널 1746809
이점
접지 전위에 대한 안전한 차폐 연결
CAT5e
DIN 레일에 마운트
10/100/1000 Mbps
점퍼를 통한 옵션 차폐 연결
DNV GL에 따른 조선업 분야 승인
IEEE 802.3bt, 타입 4에 따라 PoE 사용 가능