NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC
-
패치 케이블
1408969
패치 케이블, 보호 수준: IP20, 케이블 길이: 2 m, 핀 수: 4, 100 Mbps, CAT5, 소재: PA 6.6, PROFINET
제품의 세부 정보
이점
컴팩트 앵글
산업용 애플리케이션에 적합
유연한 설치용 PVC 케이블
CE, UL, WEEE 및 EAC를 통한 전세계적인 승인
안정적인 잠금 클립 보호를 통한 안전한 연결 및 분리
360° 차폐로 인한 이상적인 EMC 속성
PoE++를 통한 동시 전원 전송
견고한 몰딩으로 인한 내진동 및 내충격
최대 1 Gbps (CAT5) 의 고속 데이터 전송