CELLULINK 4401-4G GL M25 - 라우터
1637527

산업용 4G 옥외 라우터, CAT4, 150 Mbps, 통합 안테나 2x2 MIMO, 전 세계에서 사용 가능, 3G/2G로 폴백, 기둥 마운팅, 액세서리가 포함된 패널 마운팅, 1개의 RJ45 포트(PoE In), NAT, 듀얼 SIM, eSIM 지원, GNSS, IP66/IP69K, IK10, IEC 62443-4-1에 따라 인증된 개발 프로세스, IEC 62443-4-2에 따라 인증된 제품

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

4G 셀룰러 네트워크용 산업용 셀룰러 라우터
비용 및 공간 절약형 설치용 통합 안테나
최적의 휴대폰 수신을 위한 강력한 2x2 MIMO 안테나
IEC 62443-4-2에 따른 장치 인증으로 사이버 보안 극대화
SIM 카드 및 eSIM을 통한 듀얼 SIM 및 공급자 폴백(eSIM은 이후의 펌웨어 버전에서 지원될 예정입니다.)
GNSS를 통한 시간 동기화 및 배치
내후성 및 자외선 차단 옥외 하우징
IK10 충격 강도와 전원을 끌 수 있는 LED로 기물 파손 방지
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위
기둥에 직접 마운팅하거나 패널에 어댑터를 사용하도록 최적화
액세서리로 제공되는 장치 및 업데이트 관리용 소프트웨어
웹 기반 관리 또는 REST API를 통한 손쉬운 구성
PoE 또는 패시브 PoE를 통한 전원 공급
포괄적 진단 기능

자주 묻는 질문


"eSIM 준비"는 무엇을 의미합니까?

모든 장치에는 eUICC가 장착되어 있습니다. eSIM/eUICC는 펌웨어 업데이트 후 사용할 수 있습니다.


Cellulink 장치가 VPN 터널을 구성할 수 있나요?

아니요, Cellulink 장치는 VPN 기능을 제공하지 않습니다. 특히 장치를 공공 장소 등 원격지에 설치하는 경우, 애플리케이션에서 장치 설치 위치까지 암호화되지 않은 통신은 공격 대상이 될 수 있습니다. 따라서 애플리케이션은 항상 엔드-투-엔드 암호화를 사용해야 합니다. 이를 위해서는 PLCnext Control과 같은 VPN 기능이 있는 컨트롤러나 mGuard 제품군과 같은 보안 기기를 사용하는 것이 좋습니다. 클라우드 또는 웹 서버와의... 자세히 보기

아니요, Cellulink 장치는 VPN 기능을 제공하지 않습니다. 특히 장치를 공공 장소 등 원격지에 설치하는 경우, 애플리케이션에서 장치 설치 위치까지 암호화되지 않은 통신은 공격 대상이 될 수 있습니다. 따라서 애플리케이션은 항상 엔드-투-엔드 암호화를 사용해야 합니다. 이를 위해서는 PLCnext Control과 같은 VPN 기능이 있는 컨트롤러나 mGuard 제품군과 같은 보안 기기를 사용하는 것이 좋습니다. 클라우드 또는 웹 서버와의 일반적인 인터넷 통신은 기본적으로 암호화되어 있어야 합니다. 예를 들어 TLS 암호화(HTTPS, MQTTS 등)를 사용해야 합니다. 이 경우 Cellulink 장치에 VPN 기능은 더 이상 필요하지 않습니다. VPN 기능이 꼭 필요한 셀룰러 라우터가 필요한 경우에는 TC ROUTER 제품군을 사용하시기 바랍니다.

덜 보기

Cellulink 장치에는 에너지 절약 모드가 있나요?

이 장치에는 에너지 절약 모드가 없습니다. 그러나 웹 기반 관리나 API를 통해 셀룰러 모듈을 끌 수 있습니다. 이렇게 하면 장치의 에너지 소비를 크게 줄일 수 있습니다. 이후에는 셀룰러 네트워크를 통한 통신이 불가능합니다.
장치를 완전히 차단하면 최대한의 에너지 절약이 가능합니다. 예를 들어, 컨트롤러가 릴레이를 통해 PoE 전원을 전환할 수 있습니다. 단, 장치가 다시 시작되어 셀룰러 네트워크에 등록되기까지 일정 시간이 소요된다는 점에 유의해야 합니다.


장치는 어떻게 전원을 공급받나요?

M40 버전과 달리, M25 버전은 DC 전압이 불가능합니다. M25 버전은 Ethernet 케이블을 통해 전원을 공급받습니다. 이를 위해 802.3af 또는 패시브 PoE에 따라 PoE를 사용할 수 있습니다.