INJ 2113-T - 인젝터
1004066

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

PoE 인젝터, 60 W, 푸쉬-인 단자대 위의 RJ45 잭, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 전기 절연, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

제품의 세부 정보









이점

-40 °C ... +75 °C 의 확장된 온도 범위
PoE 케이블의 빠른 연결
전면부 패널 커버로 덮혀 있는 배선 공간
높은 시스템 가용성을 보장하는 통합 서지 보호
PoE 측에서의 단락-회로 방지를 위한 내부 전원 공급 장치의 전기 절연
10/100/1000 Mbps