미드스팬 인젝터는 PoE가 없는 Ethernet 장치(예: 스위치)를 PoE 가능 엔드 장치(예: IP 카메라)에 연결합니다. PSE(Power Sourcing Equipment)로서 인젝터는 데이터 케이블을 통해 필요한 전원을 PD(Powered Device)에 공급합니다. 인젝터와 엔드 장치는 전기 전원 요구 사항을 자율적으로 결정합니다.
INJ 1000-T
-
인젝터
2703006
PoE 인젝터, 30 W, 2개의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, -40°C ... 75°C의 확장된 온도 범위
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 30.2 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 120 mm |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 색상 (하우징) | 회색 (RAL 7042) |
| 색상 (커버) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 하우징 소재 | 플라스틱 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 수직 |
| 기본 기능 | PSE/미드스팬, IEEE 802.3af, at와 호환 |
| 데이터: Power over Ethernet | |
| 직렬 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 채널 수 | 1 |
| 핀 할당 | 1:1 |
| 전송 길이 | 100 m (패치 케이블 포함) |
| 출력 정격 전압 | 54 V DC (PoE) |
| 출력 전원 | 30 W |
| 데이터: Ethernet | |
| 연결 타입 | RJ45 CAT5e |
| 제품 타입 | 인젝터 |
| MTTF | 110 연도 (MIL-HDBK-217F 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 100%) |
| 기능 | |
| 기본 기능 | PSE/미드스팬, IEEE 802.3af, at와 호환 |
| 보안 기능 | |
| 기본 기능 | PSE/미드스팬, IEEE 802.3af, at와 호환 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 33.6 W |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 57 V DC (일반 지역) |
| 24 V DC ... 48 V DC (위험 지역) | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| 최대 전류 소모량 | 2.1 A |
| 1.4 A (24 V DC) | |
| 0.7 A (48 V DC) | |
| 전력 소모량 | ≤ 36 W |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 공급 | |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 20 ... 12 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (UL 인증 안됨) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 75 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| ≤ 2000 m (UL 승인) | |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 마킹 | CE 적합성 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | ± 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 간접 방전 | ± 6 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz (테스트 레벨 3) |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2.2 kV (1 분) |
| 신호 | ± 2.2 kV (1 분) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 0.5 kV |
| 신호 | ± 1 kV (데이터 라인, 비대칭) |
| ± 2 kV (필드측 전용 I/O 케이블, 비대칭) | |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 주석 | 클래스 A, 산업용 애플리케이션 |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| 주석 | 클래스 B, 사용 영역: 주거용 및 소규모 상업용 |
| 기능 | |
| 기본 기능 | PSE/미드스팬, IEEE 802.3af, at와 호환 |
| 항목 번호 | 2703006 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC351 |
| GTIN | 4055626462943 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 396.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 249.6 g |
| 관세 번호 | 85044083 |
| 원산지 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | bb733941-05d1-4956-b924-cb13af657f70 |
호환 가능한 제품
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869
-
FL CAT5 HEAVY - 데이터 케이블 2744814
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - 네트워크 케이블 2744827
-
FL CAT5 FLEX - 설치 케이블 2744830
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - 네트워크 케이블 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - 네트워크 아이솔레이터 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 패치 케이블 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - 패치 케이블 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - 패치 케이블 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - 패치 케이블 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - 패치 케이블 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 패치 케이블 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 패치 케이블 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 패치 케이블 2891576
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 피복 분리 도구 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 플러그-인 커넥터 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - 스크류 드라이버 1204504
-
MICROFOX-SP - 다이애거널 커터 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - 데이터 케이블 1417359
-
UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - 전원 공급 장치 2902992
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - 전원 공급 장치 2903147
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT - 전원 공급 장치 2909576
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
이점
-40 °C ... +75 °C 의 확장된 온도 범위
10/100/1000 Mbps
DIN 레일에 마운트
18 V DC ... 57 V DC의 확장된 공급 전압 범위, 이중화
접지 전위에 대한 안전한 차폐 연결