FL CAT6 PATCH 20,0
-
패치 케이블
2891576
패치 케이블, Ethernet CAT6 (1 Gbps), 8-핀, 플러그 직선 RJ45 / IP20, 켜짐 플러그 직선 RJ45, 케이블 길이: 20 m
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 제품군 | RJ45 STANDARD CAT6 |
| 핀 수 | 8 |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT6, 1 Gbps |
| 정격전압 UN | 48 V |
| 정격전류 IN | 1.5 A |
| 전송 속도 | 1 Gbps |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 외부 시스(sheath), 소재 | LSFROH |
| 폭 | 13 mm |
| 높이 | 6.6 mm |
| 길이 | 40.05 mm |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 RJ45 / IP20 |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
| 보호 수준 | IP20 |
| 연결 2 | |
| 설계 | 플러그 직선 RJ45 |
| 케이블 길이 | 20 m |
| 외부 케이블 직경 | 6.00 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | LSFROH |
| 단일 전선, litz 전선 수 | 8 |
| 단일 배선, 소재 | Cu litz 전선 |
| 차폐 | S/FTP |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| 가스 농도 | IEC 61034에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-3C에 따름 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -10 °C ... 60 °C |
| 내염성 | IEC 60332-3C에 따름 |
| 가스 농도 | IEC 61034에 따름 |
| 항목 번호 | 2891576 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABNABG |
| GTIN | 4046356185028 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 779.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 714.1 g |
| 관세 번호 | 85444210 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 14.483 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227593