TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - 전원 공급 장치
2903147

DIN 레일 마운트용 푸쉬-인 연결방식 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/3 A C2LPS

제품의 세부 정보









이점

푸쉬-인 연결 및 좁은 설계로 인한 시간 및 공간 절약
5 초 동안 정격 전류의 150 %를 공급하는 동적 부스트를 사용한 시스템 가용성 향상
-25°C - +70°C의 넓은 온도 범위 및 -40°C에서 장치 스타트업으로 인한 최고의 유연성 제공
견고한 설계