CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R
-
전자 회로 차단기
2905744
멀티 채널 전자 회로 차단기, 액티브 전류 제한 기능 있음, 과부하 및 단락 시에 24 V DC에서 8개의 부하 보호용. 정격 전류 지원 기능 및 설정된 정격 전류의 전자 잠금 기능 있음. DIN 레일에 설치용.
제품의 세부 정보
| 제품군 | CBM |
| 설계 | 레일 마운트용 모듈, 1개 부품 |
| 핀 수 | 1 |
| 채널 수 | 8 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III |
| 오염도 | 2 |
| 일반 | |
| 작동 전압 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 정격 전압 | 24 V DC |
| 정격 전류 IN | 최대 80 A DC (최소 2 x 6 mm²의 이중 공급 IN+용) |
| 최대 70 A DC (UL 2367용) | |
| 정격 전류 IN | 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 10 A DC (출력 채널별 조정 가능) |
| 정격 전류(사전 조정됨) | 0.5 A |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV |
| 트리핑 방법 | E(전자) |
| 피드백 저항 | 최대 35 V DC |
| 필수 백업 퓨즈 | 파워 서플라이의 최대 출력 전류 > 단락 스위칭 용량인 경우 통합 페일세이프 부품. |
| 단락-회로 스위칭 용량 | 300 A |
| 절연 내력 | 최대 30 V DC (부하 회로) |
| 액티브 전류 제한 | 타입 2.0 x IN(0.5 - 1 A) |
| 타입 1.5 x IN(2 - 10 A) | |
| 퓨즈 | 전자 |
| 효율성 | > 99 % |
| 폐쇄 회로 전류 I0 | 타입 50 mA |
| 전력 손실 | 1.2 W (무부하 작동) |
| 17.2 W (정상 작동) | |
| 모듈 초기화 시간 | 3.3 s |
| 채널 스위치 오프 이후 대기 시간 | 10 s (과부하/단락-회로의 경우) |
| 측정 허용 오차 I | 타입 40 % (0.5 A ... 1 A) |
| 타입 10 % (2 A ... 10 A) | |
| 온도 경감 | 40 A DC (70°C(UL 2367의 경우 65°C)) |
| 50 A DC (60 °C의 경우) | |
| 60 A DC (50 °C의 경우) | |
| 70 A DC (40 °C의 경우) | |
| 80 A DC (40 °C의 경우) | |
| 70 A DC (UL 2367의 경우 40 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1304293 h (25 °C의 경우) |
| 858501 h (40 °C의 경우) | |
| 440048 h (60 °C의 경우) | |
| 페일세이프 부품 | 15 A DC (출력 채널당) |
| 접점 유형 | 전기 절연 없음 |
| 부하 회로 | |
| 종료 시간 | 0.02 s (> 1.3 x IN) |
| 30 s (1.1 ... 1.3 x IN) | |
| 저전압 스위치-오프 | ≤ 17.8 V DC (액티브) |
| ≥ 19 V DC (비활성) | |
| 과전압 스위치-오프 | ≥ 30.5 V DC (액티브) |
| ≤ 29.5 V DC (비활성) | |
| 최대 용량성 부하 | 75000 µF |
| 스위치-온 지연 | 0.1 s (출력 채널당) |
| 리셋 | |
| 입력 전압 범위 | 7 V DC ... 30 V DC (하강 에지로 리셋) |
| 전류 소모량 | 타입 0.4 mA (24 V DC) |
| 펄스 길이 | ≥ 50 ms (높은 신호) |
| ≥ 50 ms (낮은 신호) | |
| 전압 | < 5 V DC (낮은 신호) |
| > 8 V DC (높은 신호) | |
| 상태 출력 | |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 출력 전류 | 최대 20 mA (최소 하나 이상의 채널에서 I > 80%인 경우) |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 연결 이름 | 원격 표시 회로 |
| 스위칭 기능 | N/O 접점 |
| 작동 전압 | 0 V DC ... 30 V DC |
| 작동 전류 | 1 mA DC ... 100 mA DC |
| 주 회로 IN+ | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 18 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.75 mm² ... 16 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 20 ... 4 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.75 mm² ... 16 mm² |
| 주 회로 IN- | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 주 회로 OUT | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 원격 표시 회로 | |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| DC OK LED 꺼짐 | 꺼짐 (공급 전압 없음) |
| DC OK LED 노란색 | 켜짐 (저전압 활성, 전압 ≤ 17.8 V, 액티브 채널 스위치 꺼짐 및 채널 LED가 빨간색으로 켜짐) |
| 깜박임 (저전압 스위치오프 비활성, 장치가 저전압 스위치오프 상태임) | |
| DC OK LED 녹색 | 켜짐 (명목 범위 18 ... 30 V의 작동 전압) |
| DC OK LED 빨간색 | 켜짐 (저전압 스위치오프 활성, 전압 ≥ 30.5 V, 채널 스위치오프 및 채널 LED가 빨간색으로 켜짐) |
| 깜박임 (과전압 스위치오프 비활성, 장치가 과전압 셧다운 상태임) | |
| 채널 LED 꺼짐 | 꺼짐 (채널 스위치 꺼짐) |
| 채널 LED 노란색 | 켜짐 (채널 스위치 켜짐, 채널 부하 > 80% ) |
| 채널 LED 노란색-녹색 | 깜박임 (채널 스위치 켜짐, 정격 전류 지원 기능 활성) |
| 채널 LED 녹색 | 켜짐 (채널 스위치 켜짐) |
| 깜박임 (채널 스위치 켜짐, 프로그래밍 모드 활성) | |
| 채널 LED 빨간색 | 켜짐 (채널 스위치 꺼짐, 과전압 또는 저전압) |
| 일시적으로 켜짐 (채널 스위치 꺼짐, 10 s 냉각 단계, 과부하 또는 단락-회로 해제) | |
| 깜박임 (채널 스위치 꺼짐, 즉시 스위치를 다시 켤 수 있음, 과부하 또는 단락-회로 해제) | |
| 채널 LED 빨간색-노란색 | 깜박임 (채널 스위치 켜짐, 과부하 모드, 용량 약 110 ... 130% , 30 s 후 종료) |
| 채널 LED 빨간색-녹색 | 깜박임 (채널 스위치 꺼짐, 프로그래밍 모드 활성, 과부하 또는 단락-회로 해제 후 전류 조정) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 41 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 121 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
| 색상 | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 회색 (RAL 7042) | |
| 소재 | PC |
| PA 6.6 | |
| PC | |
| PBT-FR17 | |
| POM | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (-40 C에서 타입 테스트 시작) |
| -25 °C ... 65 °C (UL 2367용) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 6000 m (amsl) |
| 습도 테스트 | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| 충격(작동) | 30g (IEC 60068-2-27, 테스트 Ea) |
| 진동(작동) | 5 Hz ... 24.9 Hz (진폭 ±1.6 mm, IEC 60068-2-6, 테스트 Fc에 따름) |
| 24.9 Hz … 150 Hz (가속화 4g, IEC 60068-2-6, 테스트 Fc에 따름, DNV GL에 따른 추가 공진 주파수 테스트 있음) | |
| UL 인증 | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| 조선업 분야 승인 | |
| 마킹 | DNV GL |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| 진동 | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 표준/사양 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | EMC – 산업 영역을 위한 내성 |
| 표준/사양 | EN 61000-6-3 |
| 참고 | EMC – 주거, 영업 및 상업용 부동산 및 소규모 운영을 위한 배출 |
| 표준/사양 | EN 60068-2-6 |
| 참고 | 환경 영향 – 진동(정현) |
| 표준/사양 | EN 60068-2-1 |
| 참고 | 환경 영향 – 파트 2-1: 테스트 – 테스트 A: 저온 |
| 표준/사양 | EN 60068-2-2 |
| 참고 | 환경 영향 – 파트 2-2: 테스트 – 테스트 B: 건조 고온 |
| 표준/사양 | EN 60068-2-78 |
| 참고 | 환경 영향 – 습기와 열, 일정 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2905744 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CLA151 |
| GTIN | 4046356992367 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 306.05 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 303.8 g |
| 관세 번호 | 85362010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-NO: 해당 사항 없음) | |
| SCIP | 3eb6a9fc-0de7-4d5f-af02-ec25c9a53840 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 6.17 kg CO2e |
호환 가능한 제품
이점
정격 전류 지원 기능을 사용한 손쉬운 구성
업스트림 전원 공급 장치의 용량 향상을 위한 액티브 전류 제한
채널당 증분 단위로 조정 가능:
0.5 A에서 10 A까지
제품에서 직접 정보 수집 및 조기 시그널링을 통한 손쉬운 시스템 모니터링
저전압 및 과전압의 인텔리전트 탐지를 통한 시스템 가용성 향상