표준 기능이 있는 TRIO POWER 전원 공급 장치
푸쉬-인 연결방식 TRIO POWER 전원 공급 장치 제품군은 기계 제작 분야에 사용하기에 적합합니다. 단상 및 3상 모듈의 모든 기능과 공간 절약형 설계는 엄격한 요구 사항을 충족하도록 최적으로 조정되었습니다. 매우 견고한 전기 및 기계적 설계가 적용된 전원 공급 장치로 인해 까다로운 주변 환경에서 모든 부하의 안정적 공급을 보장합니다.
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20
-
전원 공급 장치
2903155
DIN 레일 마운트용 푸쉬-인 연결방식 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치, 입력: 3상, 출력: 24 V DC/20 A
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E211944IECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-44808-A1-ULEAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: E123528EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
승인 ID: TAA00000BMIECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-44808-A1-ULUL 승인됨
승인 ID: E211944cUL Recognized
승인 ID: E211944cUL Listed
승인 ID: E123528UL Listed
승인 ID: E123528EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
승인 ID: KZ7500651 0101 12535DNV
승인 ID: TAA00000BMIECEE CB 인증제도
승인 ID: DE/PTZ/0037/A1IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE/PTZ/0037/A1EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
승인 ID: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827cUL Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
푸쉬-인 연결 및 좁은 설계로 인한 시간 및 공간 절약
5 초 동안 정격 전류의 150 %를 공급하는 동적 부스트를 사용한 시스템 가용성 향상
-25°C - +70°C의 넓은 온도 범위 및 -40°C에서 장치 스타트업으로 인한 최고의 유연성 제공
견고한 설계