CBMC E4 24DC/1-4A NO
-
전자 회로 차단기
2906031
멀티 채널 전자 회로 차단기, 과부하 및 단락 시에 24 V DC에서 4개의 부하 보호용. 설정된 정격 전류의 전자 잠금 기능 있음. DIN 레일 설치용.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
CBMC의 기능을 설명하는 하드웨어 튜토리얼이 있습니까?
CBMC의 정격 전류는 어떻게 설정합니까?
1. LED 버튼을 2초 이상 눌러 프로그래밍 모드를 시작합니다. LED는 노란색 점멸 리듬으로 설정된 정격 전류를 표시합니다(예: 4 A의 경우 4번 점멸).
2. 버튼을 여러 번 눌러 필요한 정격 전류를 설정합니다(예: 3 A의 경우 3 x). 그러면 3 x 점멸로 표시됩니다.
3. 채널 버튼을 2초 이상 눌러 새 전류 값을 확인합니다.
확인이 없으면 채널은 60초 후에 프로그래밍 모드를 종료합니다.
CBMC를 연결하려면 어떻게 해야 하며 피드-인의 특별한 기능은 무엇입니까?
CBMC에는 푸쉬-인 연결방식 단자대가 있으며, 페룰이 있는 전선을 연결 단자대에 끼우기만 하면 됩니다. 전선을 풀려면 적절한 스크류 드라이버를 작동 샤프트에 밀어 넣고 전선을 제거합니다.
IN+ 및 IN- 연결은 CBMC를 공급하는 데 사용되며, IN- 단자대는 CBMC를 공급하는 데만 사용되므로 더 작으며, 부하 전류는 CBMC를 통해 역류하지 않아야 합니다. 이렇게 하면 라인에서 발생할 수 있는 전압 강하가 최소화됩니다. 반면에 IN+는 모든 후속 부하 전류의 총 전류를 흘려야 합니다.
CBMC는 어떤 신호를 제공합니까?
13-14 무전위 접점이 있거나 리셋 입력 및 상태 출력이 있는 다양한 버전의 CBMC가 있습니다.
NO - 무전위 원격 접점 13-14
이는 시스템 상태를 나타냅니다. 고장으로 인한 차단이 한 번 이상 발생하면 메시지가 표시됩니다.
닫힘 = 고장 없음
열림 = 하나 이상의 고장으로 인한 차단 있음
S - 상태 출력
전위 기준 공통 신호로, CBMC의 상태를 나타냅니다. 고장으로 인한 차단이 한...
자세히 보기
13-14 무전위 접점이 있거나 리셋 입력 및 상태 출력이 있는 다양한 버전의 CBMC가 있습니다.
NO - 무전위 원격 접점 13-14
이는 시스템 상태를 나타냅니다. 고장으로 인한 차단이 한 번 이상 발생하면 메시지가 표시됩니다.
닫힘 = 고장 없음
열림 = 하나 이상의 고장으로 인한 차단 있음
S - 상태 출력
전위 기준 공통 신호로, CBMC의 상태를 나타냅니다. 고장으로 인한 차단이 한 번 이상 발생하면 메시지가 출력됩니다.
높음(24 V) = 고장 없음
낮음(0 V) = 하나 이상의 고장으로 인한 차단 있음
최대 전류 20 mA
RST - 리셋 입력
오류로 인해 차단된 채널은 하강 에지를 통해 다시 켜집니다.
CBMC의 출력이 NEC Class 2 요구 사항을 충족합니까?
최대 4 A까지 설정할 수 있는 CBMC 회로 차단기에는 4개의 NEC Class 2 출력이 있습니다. 즉, 출력에서 최대 100 VA를 공급하므로 NEC Class 2의 요구 사항을 충족하며 따라서 UL 인증 없이도 케이블 및 장치를 사용할 수 있습니다.
CBMC는 전기 절연을 제공합니까?
CBMC는 전기 절연 기능이 있는 버전으로도 제공됩니다. 이 경우 회로는 MOSFET에 의해 차단되며, 추가로 릴레이를 통해 출력은 무전위 상태가 됩니다.
이 변형의 명칭은 다음과 같이 시작됩니다.
CBMC EG4...