표준 기능이 있는 TRIO POWER 전원 공급 장치
푸쉬-인 연결방식 TRIO POWER 전원 공급 장치 제품군은 기계 제작 분야에 사용하기에 적합합니다. 단상 및 3상 모듈의 모든 기능과 공간 절약형 설계는 엄격한 요구 사항을 충족하도록 최적으로 조정되었습니다. 매우 견고한 전기 및 기계적 설계가 적용된 전원 공급 장치로 인해 까다로운 주변 환경에서 모든 부하의 안정적 공급을 보장합니다.
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40
-
전원 공급 장치
2903156
DIN 레일 마운트용 1차 전환 TRIO 전원 공급 장치, 입력: 3상, 출력: 24 V DC/40 A, 동적 부스트, 페룰이 있는 연선 및 단선의 공구가 필요 없는 빠른 연결 기술
제품의 세부 정보
| AC 작동 | |
| 네트워크 타입 | 스타 네트워크 |
| 정격 입력 전압 범위 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 입력 전압 범위 | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
| 일반적인 국가 그리드 전압 | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| 공급 전압의 전압 타입 | AC |
| 돌입 전류 적분(I2t) | ≤ 1.1 A2s |
| 돌입 전류 제한 | 35 A (1 ms 후) |
| AC 주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 주파수 범위 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±5 Hz |
| 주전원 버퍼링 시간 | > 10 ms (400 V AC) |
| > 20 ms (480 V AC) | |
| 전류 소모량 | 3x 1.9 A (400 V AC) |
| 3x 1.7 A (500 V AC) | |
| 정격 전력 소모량 | 1335.1 VA |
| 보호 회로 | 트랜션트 서지 보호; 배리스터 |
| 역률 (UMin) | > 0.7 (400 V AC) |
| 역률 (UMax) | > 0.7 (480 V AC) |
| 일반 응답 시간 | < 1 s |
| 입력 퓨즈 | 6.3 A (내부(장치 보호)) |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 10 A ... 16 A (특성 B, C, D, K) |
| PE에 대한 방전 전류 | < 3.5 mA |
| < 2.5 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
| 효율성 | 타입 92.6 % (400 V AC) |
| 타입 92.6 % (480 V AC) | |
| 출력 특성 | U/I with dynamic load reserve |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC ±1 % |
| 출력 전압의 설정 범위(USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, 일정 용량 제한) |
| 정격 출력 전류(IN) | 40 A |
| 동적 Boost(IDyn.Boost) | 60 A (5s) |
| 경감 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 피드백 전압 저항 | < 35 V |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | ≤ 30 V DC |
| 제어 편차 | < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (동적 부하 변경 10% ... 90%, 10 Hz) | |
| < 0.1 % (입력 전압 변경 ±10 %) | |
| 잔류 리플 | ≤ 50 mVPP |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 무부하 증명 | 예 |
| 출력 전원 | 960 W |
| 1440 W (5 s) | |
| 최대 무부하 전력 손실 | 타입 14 W (400 V AC) |
| 타입 17 W (480 V AC) | |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | < 70 W (480 V AC) |
| 타입 72 W (480 V AC) | |
| 단락-회로 전류 | < 48 A DC (영구) |
| 상승 시간 | ≤ 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 병렬 연결 | 이중화 및 증가된 용량용 |
| 직렬 연결 | 예 |
| 신호: DC OK | |
| 연속 부하 전류 | 100 mA |
| 신호 릴레이 13/14 | |
| 기본값 | 닫힘 |
| 디지털 | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 4 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최소 | 0.2 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최대 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.75 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 16 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.75 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 10 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최소 | 0.75 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최대 | 10 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 20 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 4 |
| 스트리핑 길이 | 18 mm |
| 신호 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 1.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 1.5 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최소 | 0.2 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최대 | 1.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 시그널링 타입 | LED |
| 플로팅 신호 접점 | |
| 신호 출력: LED 상태 표시기 | |
| 신호화 지정 | DC OK |
| 상태 표시 | LED |
| 색상 | 녹색 |
| DC OK | UOUT > 0.9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0.9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 단계 수 | 3 |
| 절연 전압 입력/출력 | 3 kV AC (타입 테스트) |
| 1.5 kV AC (일반 테스트) |
| 제품 타입 | 전원 공급 |
| 제품군 | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1730000 h (25 °C) |
| > 1051000 h (40 °C) | |
| > 510000 h (60 °C) | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | I (폐쇄형 컨트롤 캐비닛) |
| 과전압 카테고리 (EN 62368-1) | II (≤ 2000 m) |
| 오염등급 | 2 |
| 폭 | 110 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 160 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), 세로 50 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 보호 코팅 있음 | 아니오 |
| UL 94(하우징 / 단자대)에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 제품 | 금속 |
| 하우징 타입 | 알루미늄(AlMg3) |
| 후드 버전 | 폴리카보네이트 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(스타트업 타입 테스트됨) | -40 °C |
| 최대 고도 | ≤ 4000 m (> 2000 m ,경감: 10 %/1000 m) |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 11 ms, 15 g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | DNV GL CG-0339 / 클래스 B 2 Hz - 100 Hz 공진 검색, 공진에서 90분, 2 Hz - 13.2 Hz, ±1 mm 진폭, 13.2 Hz - 100 Hz, 0.7g 가속화 |
| 레일 애플리케이션 | EN 50121-4 |
| 표준 – 본선 고조파 전류의 한도 | EN 61000-3-2 |
| 표준 - 전기 안전성 | IEC 62368-1 (SELV) |
| 표준 – 초저전압 안전성 | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| 표준 - 안전 절연 | DIN VDE 0100-410 |
| 표준 - 최대 1100 V 전원 공급 장치의 세이프티(절연 거리) | DIN EN 61558-2-16 |
| UL 승인 | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| 준수/인증 | |
| IEC 61508에 따른 SIL | 0 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 도전 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55011 (EN 55022) |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| 고조파 전류 | |
| 주파수 범위 | 클래스 A, B |
| 플리커 | |
| 주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 4 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 출력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 신호 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 3 kV (테스트 레벨 4 - 대칭) |
| 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
| 출력 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 신호 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-11 |
| 전압 | 230 V AC |
| 주파수 | 50 Hz |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 기준 C | 장치가 자동으로 수정하거나 작동 부품을 작동시켜 복원할 수 있는 작동 동작에 대한 일시적 부작용. |
| 항목 번호 | 2903156 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMPO33 |
| GTIN | 4046356960977 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 2,980 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2,601.54 g |
| 관세 번호 | 85044095 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-NO: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | dff88d85-31f0-4e0e-b20d-f7a3440c0b7b |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 60.28 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - 전자 회로 차단기 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - 전자 회로 차단기 2905744
-
VIP-2/SC/PDM-2/24 - 전위 분배 2315269
-
VIP-3/PT/PDM-2/24 - 전위 분배 2903798
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - 전자 회로 차단기 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - 전자 회로 차단기 2906032
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 타입 3 서지 보호 장치 2905230
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - 타입 3 서지 보호 장치 2907925
이점
푸쉬-인 연결 및 좁은 설계로 인한 시간 및 공간 절약
5 초 동안 정격 전류의 150 %를 공급하는 동적 부스트를 사용한 시스템 가용성 향상
-25°C - +70°C의 넓은 온도 범위 및 -40°C에서 장치 스타트업으로 인한 최고의 유연성 제공
높은 전기적 강도로 인한 전기적 견고성
높은 내충격 및 내진동으로 인한 기계적 견고성