CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - 전자 회로 차단기
2905743

멀티 채널 전자 회로 차단기, 액티브 전류 제한 기능 있음, 과부하 및 단락 시에 24 V DC에서 4개의 부하 보호용. 정격 전류 지원 기능 및 설정된 정격 전류의 전자 잠금 기능 있음. DIN 레일에 설치용.

제품의 세부 정보









이점

정격 전류 지원 기능을 사용한 손쉬운 구성
업스트림 전원 공급 장치의 용량 향상을 위한 액티브 전류 제한
채널당 증분 단위로 조정 가능: 0.5 A에서 10 A까지
제품에서 직접 정보 수집 및 조기 시그널링을 통한 손쉬운 시스템 모니터링
저전압 및 과전압의 인텔리전트 탐지를 통한 시스템 가용성 향상

자주 묻는 질문


CBM의 기능을 설명하는 하드웨어 튜토리얼이 있습니까?

video thumbnail of faq answer

그렇습니다. CBM을 쉽게 시작할 수 있도록 하는 하드웨어 튜토리얼이 있습니다.... 자세히 보기

그렇습니다. CBM을 쉽게 시작할 수 있도록 하는 하드웨어 튜토리얼이 있습니다.

덜 보기

CBM의 정격 전류는 어떻게 설정합니까?

전류는 0.5, 1, 2, 4, 6, 10 A의 6단계로 설정할 수 있습니다. 이를 위해 전류 셀렉터 스위치를 원하는 값으로 돌리면 LED가 녹색으로 점멸하여 프로그래밍 모드가 활성화되었음을 나타냅니다. 원하는 전류 값을 선택했으면 LED 버튼을 1초 이상 눌러 값을 확정해야 합니다.
 
정격 전류 지원 기능을 사용하면 이상적인 정격 전류를 쉽게 선택할 수 있습니다. 이 기능은 어떻게 작동합니까?
정격 전류를 10 A로 설정하고... 자세히 보기

전류는 0.5, 1, 2, 4, 6, 10 A의 6단계로 설정할 수 있습니다. 이를 위해 전류 셀렉터 스위치를 원하는 값으로 돌리면 LED가 녹색으로 점멸하여 프로그래밍 모드가 활성화되었음을 나타냅니다. 원하는 전류 값을 선택했으면 LED 버튼을 1초 이상 눌러 값을 확정해야 합니다.
 
정격 전류 지원 기능을 사용하면 이상적인 정격 전류를 쉽게 선택할 수 있습니다. 이 기능은 어떻게 작동합니까?
정격 전류를 10 A로 설정하고 채널 버튼을 1초 이상 눌러 확인합니다.
이제 부하 전류가 흐르도록 부하를 기동해야 합니다.
이제 LED가 녹색과 노란색으로 점멸할 때까지 전류 셀렉터 스위치를 단계별로 낮출 수 있습니다. 이제 레벨을 올리고 LED 버튼을 1초 이상 눌러 확인합니다.

덜 보기

작동 전압이 다른 경우 CBM은 어떻게 작동합니까?

DC OK LED는 녹색, 노란색, 빨간색으로 표시됩니다.
 
녹색: CBM이 작동 전압 범위 18 V ... 30 V 내에 있음
노란색: CBM이 작동 전압보다 낮으면 모든 채널이 차단됩니다. 공급 전압이 다시 정격 전압 범위로 돌아오면 채널이 이전 상태로 전환됩니다. 그러면 DC OK LED가 노란색으로 점멸하며 이전 저전압 상태를 알립니다.
빨간색: CBM이 작동 전압을 초과하면 모든 채널이 의도적으로 차단되고 채널 ... 자세히 보기

DC OK LED는 녹색, 노란색, 빨간색으로 표시됩니다.
 
녹색: CBM이 작동 전압 범위 18 V ... 30 V 내에 있음
노란색: CBM이 작동 전압보다 낮으면 모든 채널이 차단됩니다. 공급 전압이 다시 정격 전압 범위로 돌아오면 채널이 이전 상태로 전환됩니다. 그러면 DC OK LED가 노란색으로 점멸하며 이전 저전압 상태를 알립니다.
빨간색: CBM이 작동 전압을 초과하면 모든 채널이 의도적으로 차단되고 채널 LED가 빨간색으로 켜지며, 공급 전압이 정격 전압 범위 내로 돌아오면 채널이 이전 상태로 다시 전환됩니다. 그러면 DC OK LED가 빨간색으로 점멸하며 이전 과전압 상태를 나타냅니다.

덜 보기

CBM은 어떻게 연결하며 피드-인의 특별한 기능은 무엇입니까?

CBM에는 푸쉬-인 연결방식 단자대가 있으며, 끝에 페룰이 있는 전선을 연결 단자대에 끼우기만 하면 됩니다. 전선을 풀려면 적절한 스크류 드라이버를 작동 샤프트에 밀어 넣고 전선을 제거합니다.
IN+ 및 IN- 연결은 CBM을 공급하는 데 사용되며, IN- 단자대는 CBM을 공급하는 데만 사용되므로 더 작고, 부하 전류는 CBM을 통해 역류하지 않아야 합니다. 이렇게 하면 라인에서 발생할 수 있는 전압 강하가 최소화됩니다. 반면에 IN+는 모든 후속 부하 전류의 총 전류를 흘려야 합니다.


CBM은 어떤 신호를 제공합니까?

NO - 무전위 원격 접점 13-14
이는 시스템 상태를 나타냅니다. 고장으로 인한 차단이 한 번 이상 발생하면 메시지가 표시됩니다.
닫힘 = 고장 없음
열림 = 하나 이상의 고장으로 인한 차단 있음
 
RST - 리셋 입력
오류로 인해 차단된 채널은 하강 에지를 통해 다시 켜집니다.
 
I > 80% - 신호 출력
전위 기준 공통 신호, 채널에 흐르는 전류가 설정된 정격 전류의 80%보다 크면 HIGH 신호(24 V)가 출력됩니다.