PLT-SEC-T3-230-FM-PT - 타입 3 서지 보호 장치
2907928

타입 2/3 서지 보호, 보호 플러그 및 푸쉬-인 연결방식 베이스 부품으로 구성. 단상 전원 공급 네트워크용, 통합 상태 인디케이터 및 원격 시그널링 있음. 정격 전압: 230 V AC/DC

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

낙뢰 전류 피뢰기에서 장치 보호에 이르기까지 최적의 에너지 조정을 통한 범용 사용을 위한 서지 보호 제품군
일관된 플러그타입 보호 모듈을 사용한 손쉬운 유지 관리
기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보
스크류 연결 및 푸쉬-인 연결이 제공되기 때문에 원하는 연결 기술을 선택할 수 있습니다.
산업용 전원 공급 장치를 위한 최적의 추가 보호 성능을 통해 시스템의 서비스 수명과 가용성 향상
PLT-SEC와 함께 설치할 경우 QUINT 4 전원 공급 장치에서 5년 보증, 다운로드 영역에서 설명서 참조