타입 3 서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 및 원격 시그널링 있음, 단상 전원 공급 네트워크용. 정격 전압: 24 V AC/DC
타입 3 서지 보호
타입 3 서지 보호는 보호 컨셉의 완결판입니다. 장치 보호의 일환으로, 빌딩 설치 또는 시스템에 손상을 초래할 수 있는 마지막 잔여 펄스를 제한합니다. 타입 3 SPD는 말단 장치의 업스트림에 직접 설치되어 있습니다. 이러한 방식으로 서버, 컨트롤러, 전원 공급장치와 같이 민감한 말단 장치까지 보호합니다.
타입 2/3 서지 보호, 보호 플러그 및 스크류 연결방식 베이스 부품으로 구성. 단상 전원 공급 네트워크용, 통합 상태 인디케이터 및 원격 시그널링 있음. 정격 전압: 230 V AC/DC
PLT-SEC-...-UT/PT 제품 시리즈의 보호 플러그용 베이스 부품, 원격 표시 접점 있음.
PLT-SEC-…-UT/PT 제품 시리즈의 타입 2/3 서지 보호용 교체 플러그. 정격 전압 120 V.
타입 2/3 서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 및 원격 시그널링 있음, 단상 전원 공급 네트워크용. 정격 전압: 120 V AC/DC
레일 마운트용 서지 피뢰기, 장치 보호로 사용, 단자 장비용, 플러그의 결함 신호 및 기본 요소의 신호 접점, 2-섹션, 플러그형. 디자인: 48V DC
서지 보호 타입 3, IT 시스템의 터미네이션 장치를 위한 장치 보호 기능, 오류 표시 및 원격 표시 접점. 설계: 230 V AC
타입 2/3 서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 및 원격 시그널링 있음, 단상 전원 공급 네트워크용. 정격 전압: 120 V AC/DC
PLT-SEC-…-UT/PT 제품 시리즈의 타입 2/3 서지 보호용 교체 플러그. 정격 전압 230 V.
보호 플러그 PT, 장치 서지 보호, 전원 공급 장치용, 시각적 결함 경고. 정격 전압: 48V AC
이점
- AC 및 DC 애플리케이션을 위한 강력한 보호를 통해 다양한 애플리케이션 지원
- 전기 및 열 과부하 시에 높은 안전성을 제공하는 분리 장치
- 시각적 및 기계적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점을 통해 보호 장치의 상태에 대한 정보를 항상 사용 가능
- 플러그타입 보호 장치를 통한 손쉬운 유지 관리
엔드 장치용 DIN 레일 마운트형 타입 3 서지 보호
광범위한 사용을 위한 타입 3 서지 보호 PLUGTRAB-SEC
PLUGTRAB-SEC 제품군의 안정적인 타입 3 서지 보호 장치를 사용하여 AC 및 DC 애플리케이션을 보호하십시오. 내부 분리 장치는 전기 및 열 과부하 시에 높은 수준의 안전성을 제공합니다. 산업용 파워 서플라이에 대한 최적의 보호를 제공하여 시스템의 서비스 수명과 가용성을 향상시키십시오. 푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 도구 없이 빠르게 설치할 수 있습니다. 플러그타입 설계가 적용되어 유지 관리 및 테스트가 용이합니다.
모든 기능 개요:
- 산업용 파워 서플라이를 위한 강력한 배리스터 기반 엔드 장치 보호
- 푸쉬-인 또는 스크류 연결 기술 적용
- 작동 상태의 편리한 모니터링을 위한 시각적 상태 인디케이터 및 플로팅 원격 표시 접점
- 범용
케이블 덕트 또는 언더플로어 시스템에 설치하기 위한 타입 3 장치 보호인 서지 보호
케이블 덕트 또는 언더플로어 시스템용 타입 3 장치 보호 BLOCKTRAB
BLOCKTRAB 제품군은 케이블 덕트 또는 언더플로어 시스템에 숨겨진 상태에서 서지 전압으로부터 엔드 장치를 보호합니다. DIN 레일 마운트형 제품이 항상 올바른 솔루션은 아닙니다. BLT-T3은 장치 소켓, 케이블 덕트 및 언더플로어 시스템에 설치됩니다. BLT-SKT는 표준 소켓 후면부에 설치됩니다. 과부하 시에도 연결된 부하가 계속 작동합니다.
- 장치 소켓 또는 매립형 소켓에 설치하여 보이지 않는 서지 보호
- 사전 조립 및 컬러 코딩된 케이블을 사용해 직접 설치 가능
- 과부하 시 음향 신호
- 컴팩트 설계로 인해 광범위한 사용 가능
24 V 파워 서플라이를 보호하기 위한 슬림한 타입 3 서지 보호
24 V 애플리케이션용의 슬림한 타입 3 서지 보호 TERMITRAB complete
피닉스컨택트의 가장 슬림한 타입 3 서지 보호 솔루션을 사용하여 I/O 또는 컨트롤러와 같은 엔드 장치의 24 V 파워 서플라이를 보호하십시오. 6 mm에 불과한 슬림 설계로 인해 공간 절약형 설치가 보장됩니다. 피닉스컨택트의 플러그타입 보호 모듈을 통해 손쉬운 테스트 및 교체가 가능합니다.
- 공간 절약형 설치
- 낮은 전압 보호 레벨
- 푸쉬-인 또는 스크류 연결 기술 적용
- 과부하 시 안전한 분리 및 시그널링
중간 플러그로 제공되는 소켓용 타입 3 엔드 장치 보호
중간 플러그로 제공되는 타입 3 장치 보호 MAINTRAB
메인 전원 소켓용 어댑터는 전자 엔드 장치의 바로 앞에서 서지 보호 교체에 이상적입니다. 녹색 LED는 보호 장치의 서지 보호 기능을 나타냅니다. 연결된 모든 부하를 최적의 상태로 보호합니다. 소켓 스트립 앞에 서지 보호를 삽입하면 연결된 모든 엔드 장치가 서지 전압으로부터 보호됩니다.
인터페이스 보호가 있는 중간 플러그는 전원 공급 장치와 또 다른 인터페이스를 서지 전압으로부터 동시에 보호합니다.
- 기존 설치를 위한 손쉬운 교체
- 안전한 분리 장치
- 필요한 액세서리가 포함되어 있음
- 국가별 제품 사용 가능