서지 보호 커넥터 유형 2, 고용량 배리스터, VAL-MS 기본 요소용, 열 모니터링, 시각적 결함 경고. 디자인: 230V AC
타입 1, 2, 3 서지 보호는 과전압으로 인한 오작동과 결함을 방지합니다. 효과적인 보호가 없으면 시스템 오류로 인해 높은 비용이 발생할 수 있습니다. 최악의 경우 영향을 받은 장비를 수리 또는 교체해야 합니다. 피닉스컨택트의 멀티 스테이지 컨셉은 시스템과 디바이스를 위한 효과적인 보호를 제공합니다.
추가 정보서지 보호 커넥터 유형 2, 고용량 배리스터, VAL-MS 기본 요소용, 열 모니터링, 시각적 결함 경고. 디자인: 230V AC
스파크 갭 기반 비플러그타입 낙뢰 전류 어레스터 / 서지 보호 장치, 누출 전류 없음, 개별 N 및 PE(5선 시스템: L1, L2, L3, N, PE)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 계량되지 않은 영역에서 사용, 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV용, 원격 시그널링 있음.
스파크 갭 기반 비플러그타입 낙뢰 전류 어레스터 / 서지 보호 장치, 누출 전류 없음, 공통 N 및 PE(4선 시스템: L1, L2, L3, PEN)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 계량되지 않은 영역에서 사용, 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV용, 원격 시그널링 있음.
스파크 갭 기반 비플러그타입 낙뢰 전류 어레스터 / 서지 보호 장치, 누출 전류 없음, 개별 N 및 PE(5선 시스템: L1, L2, L3, N, PE)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 계량되지 않은 영역에서 사용, 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV용.
스파크 갭 기반 비플러그타입 낙뢰 전류 어레스터 / 서지 보호 장치, 누출 전류 없음, 공통 N 및 PE(4선 시스템: L1, L2, L3, PEN)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 계량되지 않은 영역에서 사용, 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV용.
스파크 갭 기반 비플러그타입 낙뢰 전류 어레스터 / 서지 보호 장치, 누출 전류 없음, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 계량되지 않은 영역에서 사용, 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV용, 원격 시그널링 있음.
스파크 갭 기반 비플러그타입 낙뢰 전류 어레스터 / 서지 보호 장치, 누출 전류 없음, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 계량되지 않은 영역에서 사용, 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV용.
VALVETRAB MS 제품군의 타입 2 어레스터용 베이스 부품. PEN 전선이 있는 2상 전원 공급 장치용 버전
VALVETRAB MS 제품군의 타입 2 어레스터용 베이스 부품, 원격 표시 접점 있음. 공통 기준 전위를 사용한 2상 전원 공급 장치용 버전
4선 전원 공급 시스템(L1, L2, L3, PEN)용 서지 어레스터, 원격 표시 접점이 있는 베이스 부품 및 보호 커넥터로 구성, NS 35 마운트용
안전 에너지 제어 제품군
안전 에너지 제어(SEC) 제품군은 낙뢰 전류 및 서지 보호 분야에서 탁월한 내구성 및 최고의 성능을 제공합니다. 기술적으로 앞선 스파크 갭을 통해 시스템의 중단 없는 보호가 보장됩니다. 특수한 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터의 스파크 갭과 배리스터 간에 직접적인 조정이 수행되기 때문에 동적 과전압이 발생하는 경우에도 민감한 장치에 대한 최고 수준의 보호가 제공됩니다. 동시에 이 제품군은 빠르고 쉬운 설치를 위한 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 세계 최초의 타입 3 서지 보호 장치입니다. SEC 제품군은 일관되고 컴팩트한 디자인으로 설계되었으며 백업 퓨즈가 필요 없습니다.
타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 – FLT-SEC-P-T1-3S-350
모든 타입 1 낙뢰 전류 어레스터는 방전 용량과 관련한 높은 요구 사항을 충족합니다. 이 장치는 또한 타입 2 서지 보호 장치(SPD)입니다. 따라서 타입 1 낙뢰 전류 어레스터에 대한 테스트 클래스 II에서는 중복된 정보가 제공되며 추가적인 자격이 요구되지는 않습니다. 따라서 이러한 보호 장치를 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터(SPD 타입 1+2)라고 합니다. 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 두 테스트 클래스를 모두 충족하는 보호 장치입니다.
타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 – FLT-SEC-T1+T2-3S-350
타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 근본적으로 타입 1+2 버전과 다릅니다. 이는 타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터에 매우 작은 공간을 차지하면서 병렬로 연결되는 두 개의 독립적인 보호 장치가 포함되어 있기 때문입니다. 전압 스위칭 스파크 갭(SPD 타입 1+2)은 전압 제한 배리스터(SPD 타입 2)와 함께 최적으로 작동합니다. 이 조합의 경우 하나의 컴팩트 블록에 있는 두 개의 자율적인 보호 장치가 최적의 응답 동작, 최적의 시스템 보호 및 컴포넌트의 긴 서비스 수명을 보장합니다.
타입 2 서지 보호 장치 – VAL-SEC-T2-3S-350
타입 2 서지 보호 장치(SPD)는 일반적으로 서브 배전반 또는 기계 컨트롤 캐비닛에 설치됩니다. 이 장치는 3단계 서지 보호 개념에서 두 번째 보호 레벨을 구성합니다. 타입 2 SPD는 간접적인 낙뢰 또는 스위칭 작업의 과전압을 안전하게 방전시킬 수 있어야 합니다. 스위칭 작업으로 인한 과전압은 흔히 매우 동적이며 낙뢰로 인한 과전압보다 훨씬 더 자주 발생합니다. 배리스터 기술과 같이 빠르게 반응하는 기술이 이 상황에서 효과적인 것으로 검증되었습니다.
타입 3 장치 보호 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT
타입 3 서지 보호 장치는 일반적으로 보호하려는 엔드 장치의 바로 앞에 설치됩니다. 따라서 이 장치는 "장치 보호"라고도 합니다. 타입 3 SPD는 다양한 설치 환경에 맞게 광범위한 설계로 제공됩니다.
올바른 서지 보호를 통해 애플리케이션의 가용성을 보장할 수 있습니다. 재생 가능한 청정 에너지 생산 또는 미래의 이동성을 위해 과전압에 대한 올바른 보호가 필수적입니다. 네트워크화된 빌딩, 산업용 시스템 및 관련 인프라는 자동화된 가치 창출의 기반입니다.
장비 및 투자의 가용성과 생산성을 유지하기 위해 피닉스컨택트는 거의 모든 애플리케이션 및 공급 시스템 구성에 이상적인 서지 보호 제품을 제공합니다.
타입 1, 타입 2 및 타입 3 서지 보호
타입 1 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 계량되지 않은 영역에서 사용됩니다. 이 장치는 직접적인 낙뢰의 영향으로부터 시스템을 보호해야 하기 때문에 가장 높은 요구 사항을 충족해야 합니다. 일반적인 주 배전반 설치 환경은 단락-회로 전류 등급에 대한 요구가 매우 높습니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해서는 스파크 갭 기술과 같은 강력한 기술이 필요합니다.
타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 낙뢰 전류 테스트 외에도 타입 2 서지 보호 장치의 필수 테스트를 충족하는 낙뢰 전류 어레스터입니다. 타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 특수한 기능을 제공합니다. 이 장치는 강력한 스파크 갭을 배리스터 기반 서지 보호 장치와 직접 결합합니다.
방전 용량이 낮은 타입 2 서지 보호 장치는 계량된 영역에 설치됩니다. 이 장치는 일반적으로 서브 배전반 또는 기계 컨트롤 캐비닛에 설치됩니다. 이러한 서지 보호 장치는 간접적인 낙뢰 또는 스위칭 작업에서 유도된 과전압을 방전할 수 있어야 하지만 직접적인 낙뢰에 대한 보호 성능이 요구되지는 않습니다. 배리스터 기술과 같이 빠르게 반응하는 검증된 방전 기술이 사용됩니다.
장치 보호라고 알려진 가장 낮은 방전 용량의 타입 3 서지 보호 장치는 엔드 장치에 최대한 가깝게 설치됩니다. 신호 라인에는 특수한 서지 보호 장치가 필요합니다. 이러한 제품은 보호할 엔드 장치의 업스트림에 바로 설치되기도 합니다. 이 장치는 다양한 설치 환경에 맞게 여러 형태의 디자인으로 제공됩니다. 표준 DIN 레일 마운팅 외에도 소켓에 설치하거나 엔드 장치의 PCB에 직접 마운팅할 수 있는 제품이 제공됩니다.
기술적으로 타입 3 서지 보호는 배리스터에 기반한 타입 2와 유사하지만 방전 용량에 대한 요구 사항은 타입 2에 비해 훨씬 낮습니다. 타입 2/3 서지 보호는 외부로부터 건물로 들어오는 케이블에서 제공됩니다.