플러그-인 서지 보호 장치, 타입 2/클래스 II에 따름, 1개의 전선에 설치된 PE 및 N(2선 시스템: L, N/PEN) 조합이 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음.
타입 2 서지 보호
타입 2 서지 보호는 보호 개념의 두 번째 단계를 구성하며 타입 1 SPD 뒤에 설치됩니다. 스위칭 작업 등으로 인해 유발되는 손상으로부터 시스템을 보호하기 위해 타입 2 서지 보호 장치는 잔여 서지 전압을 추가로 제한합니다. 타입 2 SPD는 낙뢰로 인한 전류가 직접 발생하지 않는 머신 컨트롤 캐비닛 또는 하위 분배에 사용됩니다.
VAL-SPP 제품군의 타입 2 서지 어레스터용 베이스 부품. 단상 전원 공급용 버전, 1개의 전선에 PE 및 N의 설치 조합 있음.
플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음
플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용
VALVETRAB MS 제품군의 타입 2 어레스터용 베이스 부품, 원격 표시 접점 있음. 공통 기준 전위를 사용한 2상 전원 공급 장치용 버전
플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 1개의 전선에 설치된 PE 및 N(4선 시스템: L1, L2, L3, PEN) 조합이 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음
플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음
서지 보호 커넥터 유형 2, 고용량 배리스터, VAL-MS 기본 요소용, 열 모니터링, 시각적 결함 경고. 디자인: 120V AC
5선 전원 공급 시스템(L1, L2, L3, N, PE)용 타입 2 서지 어레스터, 커넥터 래칭 및 원격 표시 접점 있음
플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 1개의 전선에 설치된 PE 및 N(4선 시스템: L1, L2, L3, PEN) 조합이 있는 3상 전원 공급 네트워크용
이점
- 진보적인 조작과 안전 기능으로 쉽고 안전한 설치
- 최고 수준의 성능과 내구성으로 안정적인 시스템 보호
- 최적화된 설계와 폭넓은 포트폴리오로 다양한 애플리케이션에서 사용 가능
- 포괄적인 디지털 데이터 및 선택기를 사용한 간단한 계획
신제품
서지 보호의 새로운 기준
높은 유연성을 위한 용이성 및 안전성
매우 높은 수준의 안전성, 손쉬운 설치, 최대 효율성의 이점을 누리십시오. VALVETRAB SPP를 사용하여 시스템을 서지 전압으로부터 안정적으로 보호하십시오. 이제 다양한 전압 레벨의 싱글 포지션 제품도 사용할 수 있습니다.
주요 기능
- 오배선 방지
- 터치 보호
- 3 Nm의 낮은 조임 토크
- 주 회로와 보조 회로 간 절연 강화
- 백업 퓨즈 없이 최대 315 A까지 사용
이점
- 미래 지향적인 조작과 안전 기능을 통한 손쉽고 안전한 설치
- 최고의 성능과 내구성으로 안정적인 시스템 보호
- 최적화된 설계와 폭넓은 포트폴리오로 다양한 애플리케이션에서 사용 가능
- 싱글 포지션 제품을 통해 특정 솔루션 제작 시 유연성 극대화
- 포괄적인 디지털 데이터 및 선택기를 사용한 간단한 계획
타입 2 서지 보호 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R
서지 보호의 새로운 기준 VALVETRAB SPP
전기 시스템의 가용성에 대한 요구가 많습니다. 피닉스컨택트는 Safe Protection Plus를 통해 미래의 서지 보호 표준을 만들고 있습니다. 진보적인 설치와 안전 기능이 결합된 VAL-SPP 장치는 시스템의 고가용성을 보장합니다.
손쉽고 안전한 설치 및 작동 Safe Protection Plus 제품군
Safe Protection Plus는 서지 보호를 위한 새로운 제품군입니다. 피닉스컨택트는 새로운 배리스터 기반 VALVETRAB SPP 서지 보호 장치를 통해 미래 지향적인 설치 및 안전 기능을 갖춘 강력한 서지 보호 기능을 제공합니다.
궁금하십니까? 신제품에 대한 제품 애니메이션을 시청하고 소개 페이지에서 VALVETRAB SPP에 대해 자세히 알아보십시오.
VAL-SEC: 서브 배전반을 위한 슬림한 타입 2 서지 보호
슬림한 타입 2 서지 보호 VALVETRAB SEC
VALVETRAB SEC는 경로당 전체 폭이 12 mm에 불과한 가장 슬림한 타입 2 서지 보호 장치입니다. 48 mm에 불과한 전체 폭을 통해 5선 시스템에서 서지 전압에 대한 탁월한 보호를 구현할 수 있습니다.
이 보호 장치는 1.5 kV의 전압 보호 레벨을 제공합니다. 이는 타입 3 장치 보호의 요구 사항을 충족한다는 것을 의미합니다. VALVETRAB SEC는 기계, 시스템 및 가전 제품이 손상되지 않는 범위까지 전압 피크를 제한합니다.
외부 낙뢰 보호 시스템이 있는 산업용 및 빌딩 설치에서 타입 2 서지 보호는 타입 1 낙뢰 전류 어레스터에 다음에 오는 두 번째 보호 단계입니다. 이 서지 보호 장치는 최대 50 kA의 단락 전류를 처리합니다. 타입 2 보호 장치를 최대 315 A의 주 퓨즈 정격 전류에서 백업 퓨즈 없이 사용할 수 있습니다.
통합 어레스터 백업 퓨즈가 있는 타입 2 서지 보호
백업 퓨즈가 포함된 타입 2 서지 보호 VALVETRAB CP-MCB
애플리케이션의 주 퓨즈가 315 A 초과인 경우 추가 퓨즈를 통해 서지 보호를 보호해야 합니다. 이 경우를 위해 피닉스컨택트는 조정된 어레스터 백업 퓨즈가 있는 타입 2 서지 보호로 구성된 VAL-CP-MCB 형태의 적절한 서지 보호를 제공합니다.
이로 인해 설치 작업이 최소화되고 세이프티가 두 배로 늘어납니다. 설치 환경에 상관없이 손쉽게 설치를 계획할 수 있다는 이점이 있습니다. 통합 상태 인디케이터 및 원격 시그널링용 옵션은 서지 보호의 유효성에 대한 정보를 제공합니다. 공간 절약형 솔루션을 5, 4 및 3선 시스템에 사용할 수 있습니다.
60 mm 레일 시스템용 백업 퓨즈가 있는 타입 2 서지 보호
60 mm 레일 시스템용 타입 2 서지 보호 VAL-CP-MOSO
VAL-CP-MOSO 타입 2 범용 서지 보호 장치는 폭이 54 mm에 불과한 슬림한 마운팅 베이스에서 높은 단락 전류 등급을 제공합니다. 또 이 서지 보호 장치는 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 있습니다.
모든 일반 60 mm 레일 시스템에 보호 장치를 설치할 수 있습니다. 설치는 매우 쉽습니다. 서지 보호 솔루션을 스냅하여 등전위 본딩을 연결하기만 하면 모든 작업이 끝납니다.